- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- ロードセル
- キャニスタースタイルロードセル
キャニスタースタイルロードセル
荷重測定容量が最大2,000,000lbのカーボンスチール&ステンレススチールモデル
ハネウェルは、外部の屈曲およびサイドからの荷重力に対して高い耐性を備え、最大1500000Nの容量を実現する、カーボンスチール構造のキャニスタースタイルのロードセルを提供しています。耐疲労設計は、ひずみゲージでの曲げひずみをほぼすべて排除し、ロードセルの故障の主な原因を最小限に抑えます。フィードバック制御と冗長性を実現するためのデュアルブリッジオプションが提供されています。
ステンレススチールモデルは、超高精度および高信頼性を提供し、狭いスペースにフィットする小型フットプリントで5lb~50000lbsまたは8トン~1000トン(15000lbs~2000000lbs)の範囲の圧縮ロードフォースを測定します。