- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- LVDT
- ロングストロークLVDT
ロングストロークLVDT
スタティックおよびダイナミック変位トランスデューサ。AC-ACまたはDC-DC。 範囲 ±0.5 in~18.5 in
ハネウェル ロングストローク変位トランスデューサ(LVDT)は、選択したモデルに応じて±0.5inから±18.5inまでのスタティックおよびダイナミック変位を測定するよう設計されています。過酷な産業環境での耐久性を追求したステンレススチールで構成されており、困難な0.25%のフルスケール非線形性を達成します。