デジタルゲージ
モデルJH
デジタル圧力ゲージ 高圧グレード、15000psi~60000psi 精度:0.2%FS 15-5 PHステンレス鋼の接液材料
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
高圧オートクレーブ フィッティングを使用して、フルスケール精度が0.2%のシリーズJH デジタル圧力テストゲージは、トランスデューサ技術を使用しており、15-5 PHステンレス鋼の接液材料で高過圧保護されています。トランスデューサ技術により、圧力範囲全体にわたって高い精度が得られます。
JSには可動部品がないので、再校正を少なくして寿命を延ばすことができます。また、ステンレス鋼のNEMA構造は、EMIおよびRFI保護も提供します。JHは、読みやすいデジタルディスプレイで高解像度を実現します。ハッシュマークの補間や視差誤差によるオペレーターのエラーはありません。装置は、さまざまな工業装置で読み取るように拡張できます。PSI 圧力は、4½桁表示で10倍で読み取られます。
モデルJHBは、4~20mAの2線式出力を提供します。モデルJHEは、0Vdc~5Vdcの出力を提供します。モデルJHRは、2つのプログラブルな制限とアナログ出力なしのリレーを備えています。モデルJHXは、プロセス制御またはアラーム表示用に2つのプログラムブルな制限とリレーを備えた0Vdc~5Vdc出力を提供します。モデルJHWは、1個または2個の一般的な9Vアルカリ電池で電力供給されます。モデルJHTは、110Vacアダプタから電力供給されます。JHV、JHB、JHE、JHRおよびJHXモデルは、11Vdc~32Vdcの電源で作動します。
各ユニットには、ボタンを上げた膜面と、セットアップと操作のための触覚フィードバックがあります。この前面の膜にある高、低、およびクリアボタンは、容易にアクセスできます。各ユニットには、ゼロ調整およびゼロオフセット/風袋引き機能が標準装備されています。キャリブレーション(校正)およびセットアップのパラメータは、電源が遮断された場合でも喪失することがないように、メモリチップに保存されています。不正なセットアップやキャリブレーション(校正)も内部セキュリティでブロックされます。前面パネルにあるボタンのさまざまな組み合わせは、解除できます。
機能
- 圧力範囲:15000psi~60000psiゲージ
- 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
- 精度:0.2%フルスケール
- 高検出および低検出:マイクロプロセッサベース
- 4mA〜20mA(2線式)および0Vdc〜5Vdcのアナログ出力(オプション)
- お客さまによる再校正
- 高さ 0.5inの4½桁ディスプレイ
- ゼロ オフセット/風袋引き
- オン/オフ スイッチの無効機能
- 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
- NEMA 4定格(オプション)
- NISTステートメント(標準)
- NIST トレーサブル(オプション)
- オプションのキャリングケースまとパネル取り付けリング