サニタリー圧力トランスデューサ
モデルCIP
サニタリープロセス用トランスミッタ、10psi~600psi 温度変化を追跡、4mA~20mAの出力、500msの圧力応答時間
これらのCIP(Clean-In-Place)サニタリー用プロセストランスミッタは、Ha C276/316ステンレス鋼で製造されており、さまざまなフランジ、電気接続、および動作温度を提供し、以下の潜在的な用途で見られる環境要件を満たすように設計されています。
機能
- 範囲:10psig/a~600psig/a
- 温度変化の追跡、93°C/分 [200°F/分]
- 出力:4mA~20mA
- 圧力応答時間:500s
- 二次封じ込めは1500psi を超える
- 精度:0.1%
- 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
- CE認証