Перчатки для защиты от порезов
Работники таких отраслей, как металлообрабатывающая промышленность, строительство и производство, должны пользоваться перчатками для защиты от порезов во избежание травм рук. Во время проведения таких работ, как обработка листового металла, ремонт стекол и замена панелей корпуса, существует риск получения ссадин и проколов. Поэтому при выполнении определенных задач работники должны использовать специальные перчатки с соответствующим уровнем защиты от порезов.Необходимо учитывать область применения перчаток из непрокалываемого материала для правильного выбора уровня устойчивости перчаток к порезам. Кроме того, важно учитывать такие характеристики, как уровень подвижности рук, отсутствие силикона в составе, а также наличие полиуретанового или нитрилового покрытия в зависимости от потребностей. Компании Honeywell производит перчатки с уровнем устойчивости к порезам от A/A1 до F/A9 с плотностью вязки от 10 до 18петель на дюйм. Наша команда специалистов по безопасности поможет вам выбрать перчатки с защитой от порезов и ответят на все интересующие вас вопросы.