https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Sprachgeräte und Headsets
Sprachgeräte und Headsets

Sprachgeräte und Headsets

Headsets und Geräte, die sprachgesteuerte Arbeitsabläufe ermöglichen und den Mitarbeitern die Hände und Augen freihalten.

Optimieren Sie Ihren AIDC-Betrieb mit unserer flexiblen und robusten Sprachtechnologie und maximieren Sie gleichzeitig Ihre bestehenden IT-Investitionen. Honeywell Sprach-Headsets und -Geräte steigern die Produktivität nachweislich um mehr als 30 %, reduzieren die Schulungszeit um bis zu 85 % und helfen Ihnen, eine Auftragsgenauigkeit von bis zu 99,99 % zu erreichen.

Diese robusten, ergonomischen Geräte sind Teil einer integrierten Sprachlösung, die Headsets mit Geräuschunterdrückung, am Gürtel getragenene mobile Computer und eine robuste Spracherkennungssoftware umfasst. Unsere nahtlos integrierte Lösung ist ideal für strukturiertes Arbeiten und ermöglicht freihändige, sprachgeführte Arbeitsabläufe wie Kommissionierung, Wareneingang, Inspektion, Wartung, Einlagerung und Bestandsauffüllung. Honeywell-Sprach-Headsets und -Geräte sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, vom Einsteigermodell bis hin zu fortschrittlichen Modellen.

Durchsuchen Sie unsere Auswahl von Honeywell Sprachausgabegeräten unten.