Combisafe
Universal Stair
Komplettzugang zwischen gebäude und gerüst UNIVERSAL STAIR ist eine komplett aus Aluminium bestehende Treppe für den Einsatz zwischen Gerüstebenen, auf Baustellen sowie für das Erstellen von Treppentürmen im traditionellen Gerüstbau.
Komplettzugang zwischen gebäude und gerüst
UNIVERSAL STAIR ist eine komplett aus Aluminium bestehende Treppe für den Einsatz zwischen Gerüstebenen, auf Baustellen sowie für das Erstellen von Treppentürmen im traditionellen Gerüstbau; in 5 Längen erhältlich
Die Treppeneinheiten lassen sich leicht zusammenbauen und passen sich automatisch an verschiedene Höhenunterschiede an. Sie können außerdem für den Transport zusammengeklappt werden.