/content/sps/de/de/search-results.html

Temporärer Zugriff

Universal Stair

Komplettzugang zwischen gebäude und gerüst UNIVERSAL STAIR ist eine komplett aus Aluminium bestehende Treppe für den Einsatz zwischen Gerüstebenen, auf Baustellen sowie für das Erstellen von Treppentürmen im traditionellen Gerüstbau.

Komplettzugang zwischen gebäude und gerüst

UNIVERSAL STAIR ist eine komplett aus Aluminium bestehende Treppe für den Einsatz zwischen Gerüstebenen, auf Baustellen sowie für das Erstellen von Treppentürmen im traditionellen Gerüstbau; in 5 Längen erhältlich

 

Die Treppeneinheiten lassen sich leicht zusammenbauen und passen sich automatisch an verschiedene Höhenunterschiede an. Sie können außerdem für den Transport zusammengeklappt werden.

 ? Die mit oder ohne integriertem Geländer lieferbaren Modelle können Höhenunterschiede von 0,5 m bis 3,8 m überwinden. 
 ? Einsetzbar an verschraubten Gerüstrohren, Systemgerüsten, Schalungen, Dächern, zwischen Gebäudeebenen oder auf Böschungen 
 ? Leicht und schnell zu montieren 
 ? Austauschbare Endhalterungen für Gerüstrohre sowie für Bodendecken und Holzbalken 
 ? Perfekt für den Zugang zu den oberen Stockwerken in neuen Gebäuden; kein Gerüst erforderlich 
 ? Verwendbar bei Neigungen und Dachschrägen 
 ? Mit Stahl verstärkte Füße mit Tragegriff 
 ? Automatische Anpassung an verschiedene Höhen 
 ? Stabiler Verriegelungsmechnismus 
 ? Erfüllt die Anforderungen gem. EN12811