https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Kalibrier-Druckmessumformer
Kalibrier-Druckmessumformer

Kalibrier-Druckmessumformer

Die Accu-Gage-Serie kombiniert einen Druckmessumformer und eine digitale Anzeige in einer kompakten Einheit für Anwendungen in der Industrie und Laboren.

Honeywell’s Accu-Gage Models AG400 and AG401 offer a combination pressure transducer and digital readout in designed for use in both industrial and laboratory applications. Accu-Gage bietet Mobilität, erhöhte Genauigkeit und Langlebigkeit in Industriequalität zu einem sehr günstigen Preis. Jede Einheit verfügt über ein robustes Metallgehäuse und einen Griff, der zusätzlichen Schutz bietet und mögliche Ausfälle durch Stöße oder Vibrationen verhindert, die häufig bei Messgeräten aus Kunststoff auftreten.

Entwickelt, um sowohl eine hohe Genauigkeit als auch eine hohe Stabilität zu erreichen, sind alle Accu-Gage-Instrumente von Honeywell mit den zuverlässigen, hochgenauen Druckmessumformern von Honeywell ausgestattet und durchlaufen einen umfangreichen zweiteiligen Burn-In-Prozess, einen für den Wegaufnehmer und einen für die kombinierte Wegaufnehmer-/Instrumenteneinheit. Die Einheiten können in Schalttafeln eingebaut werden, um Maschinenbedienern an der Prozesslinie klare Druck- oder Vakuumanzeigen zu liefern, oder sie können als Online-Qualitätskontrollmonitore verwendet werden.