Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Druckmessumformer
- Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
Ultrapräzisions-Super-TJE-Drucksensoren können extremen Temperaturen sowie den Anforderungen von hohen Druckmessungen standhalten.
Das Modell Super TJE ist einer der genauesten industriellen Druckmessumformer, die derzeit erhältlich sind. Der Super TJE bietet eine Genauigkeit von 0,05 % und einen Nulltemperaturfehler von weniger als 0,0015 % FS/°F. Diese Spezifikationen werden eingehalten, indem eine doppelte Mantelschale aus Edelstahl zusammen mit unserer proprietären zweiten „True-Gage“-Membran verschweißt wird, die den Schaltkreis des Dehnungsmessstreifens gegen atmosphärische Verunreinigungen isoliert. Das Modell STJE wird aus 17-4 PH Edelstahl für einen Bereich von bis zu 2.000 psi und aus 15-5 PH Edelstahl für Bereiche von 2.000 psi und darüber gefertigt.
Hohe Ausgangsoptionen von 5 V DC oder 10 V DC und 4 mA bis 20 mA erübrigen die Verwendung einer Verstärkerkarte im Datensystem. Ein optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit. Das Relativdruckmodell Super TJE ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens und verfügt über eine einzigartige, echte Messkonstruktion, mit der eine zweite, aus Edelstahl geschweißte Membran, die den Schaltkreis des Dehnungsmessers hermetisch gegenüber Verunreinigungen der Atmosphäre abdichtet, genutzt wird.
Verwandte Kategorien
- Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt
- Kalibrier-Druckmessumformer
- Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
- Digitale Messgeräte
- Aufputz-Druckmessumformer
- Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
- Druckmessumformer für Ex-Bereiche
- Hochdruckmessumformer
- Industrielle Druckmessumformer
- Subminiatur-Differentialdruckmessumformer
- Miniatur- und Aufputz-Druckmessumformer
- Öl- und Gas-Druckmessumformer
- Druckmessumformer für Hygiene
- Tauchfähige Druckmessumformer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc