https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Druckmessumformer für Hygiene
Druckmessumformer für Hygiene

Druckmessumformer für Hygiene

Prozesstransmitter für den Hygienebereich. 10 psi bis 600 psi. Verfolgt Temperaturänderungen. 4 mA bis 20 mA Ausgang. 500 ms Druck-Ansprechzeit

Diese CIP (Clean-In-Place) Prozesstransmitter für den Hygienebereich bestehen aus Ha C276/316 Edelstahl und bieten verschiedene Flansche, elektrische Anschlüsse und Betriebstemperaturen, die für die Umgebungsanforderungen in den unten aufgeführten möglichen Anwendungen ausgelegt sind.