ロードピン
クレビスピンを力感知する。2,000ポンド~200,000ポンド。±0.75 % ~ ±4.25 %FS の精度 (工場にお問い合わせください)。全溶接ステンレススチール構造。本質安全防爆および増幅オプション。
モデルLPロードピンは、ピンまたはボルトが負荷を運ぶ場所に取り付けるように設計されています。シャックルピン、クレビスピン、プーリーシャフトを使用するアプリケーションは、力感知クレビスピンが負荷力の正確なリアルタイムモニタリングを提供できる主な例です。モデルLPは、溶接ステンレススチール構造で、標準PTIH-10-6Pコネクタまたはオプションの潜水ケーブルで提供されています。これらの頑丈なクレビスピンは、厳しい動作条件下で優れた長期安定性と信頼性の高い動作を提供します。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc