/content/sps/jp/ja/search-results.html

定置式バーコードスキャナ

HF680E 2D 定置・組込型バーコードスキャナ

HF680E 2D 定置・組込型バーコードスキャナ

製品概要

レジ業務やセルフレジに必要な機能とスタイルをバランス良く備えた、コンパクト設計の HF680E 2D 定置・組込型スキャナ。どんな角度からでも、また汚損した印字コードも素早く正確に読取可能。バーコード読取に慣れていない買い物客も、ストレスを感じずに簡単にスキャンできる機能を備えています。

  • 読取性能:高性能1Ghzマイクロプロセッサと高解像度メガピクセルセンサを搭載。印字およびスマートフォンに表示されたバーコードやQRコードのほか、汚損した印字コードも正確に高速読取可能。レジ待ち時間のストレスを軽減し、顧客満足度の向上をサポートします。
  • 自在に取付可能:卓上設置のほか、背面のねじ穴にアームなどの取付金具を装着してピッキングカート、キオスク端末や検査装置などに取り付けられます。
  • 省エネ性に優れたアダプティブ照明:スキャナを使用しない時はLEDを自動的に消灯。バーコードをかざすと赤外線センサーがすばやくバーコードを自動検出し、読取を開始します。
仕様

寸法

  • 外形寸法
    • 74mm x 73mm x 67.5mm / 2.91 in. x 2.87 in. x 2.66 in.

Scanning Specifications

  • スキャン範囲
    • 標準範囲(SR)
  • モーション トレランス
    • 最大 2.5m/秒(0.330mm UPC 最適焦点)
  • デコード能力
    • 1D / 2D / PDF
  • スキャン パターン
    • 1280 x 800ピクセル

Hardware

  • ホストシステムのインターフェイス
    • USB、RS-232

Environmental

  • 動作湿度
    • 0%〜95%RH(結露なきこと)
  • 保管温度範囲
    • -40℃〜60℃

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP53

その他

  • フォームファクタ
    • ハンズフリー
  • 重量
    • 140g (±10) / 5.6 oz.(±0.3) keg
  • 入力電圧
    • 5 VDC ±0.5V
  • 待機電流
    • .85W 170mA @ 5V
  • 動作電流
    • 2.0W 400mA @ 5V
  • 動作温度
    • -10℃〜50℃
  • 保証期間
    • 3年間

寸法

  • 外形寸法
    • 74mm x 73mm x 67.5mm / 2.91 in. x 2.87 in. x 2.66 in.

Scanning Specifications

  • スキャン範囲
    • 標準範囲(SR)
  • モーション トレランス
    • 最大 2.5m/秒(0.330mm UPC 最適焦点)
  • デコード能力
    • 1D / 2D / PDF
  • スキャン パターン
    • 1280 x 800ピクセル

Hardware

  • ホストシステムのインターフェイス
    • USB、RS-232

Environmental

  • 動作湿度
    • 0%〜95%RH(結露なきこと)
  • 保管温度範囲
    • -40℃〜60℃

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP53

その他

  • フォームファクタ
    • ハンズフリー
  • 重量
    • 140g (±10) / 5.6 oz.(±0.3) keg
  • 入力電圧
    • 5 VDC ±0.5V
  • 待機電流
    • .85W 170mA @ 5V
  • 動作電流
    • 2.0W 400mA @ 5V
  • 動作温度
    • -10℃〜50℃
  • 保証期間
    • 3年間
  • フォームファクタ : ハンズフリー
  • 外形寸法 : 74mm x 73mm x 67.5mm / 2.91 in. x 2.87 in. x 2.66 in.
  • 重量 : 140g (±10) / 5.6 oz.(±0.3) keg
  • スキャン範囲 : 標準範囲(SR)
  • モーション トレランス : 最大 2.5m/秒(0.330mm UPC 最適焦点)
  • デコード能力 : 1D / 2D / PDF
  • スキャン パターン : 1280 x 800ピクセル
  • ホストシステムのインターフェイス : USB、RS-232
  • 入力電圧 : 5 VDC ±0.5V
  • 待機電流 : .85W 170mA @ 5V
  • 動作電流 : 2.0W 400mA @ 5V
  • 動作湿度 : 0%〜95%RH(結露なきこと)
  • 動作温度 : -10℃〜50℃
  • 保管温度範囲 : -40℃〜60℃
  • 保護定格 : IP53
  • 保証期間 : 3年間
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HF680E 2D Scanner Data Sheet
application/pdf 712.91 KB
7/3/2023
712.91 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HF680E 2D Scanner Data Sheet
712.91 KB
7/3/2023
712.91 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HF680E 2D Scanner Data Sheet
712.91 KB
7/3/2023