定置式バーコードスキャナ
Orbit 7120ハンズフリー スキャナ
Orbit 7120ハンズフリー スキャナ
Orbit™:が不変のベストセラーのハンズフリー全方向性スキャナであることには、それだけの理由があります。実際、その理由はいくつかあります。ここから始めましょう:Orbit 7120スキャナは、受賞歴のある設計で革新的、エレガントで、手頃な価格を実現しており、カウンタ スペースが限られているコンビニエンス ストアのアプリケーションに最適です。
- Orbitスキャナには、設計上組み込まれた「“:スイート スポット”:」機能があり、スキャン性能と初回パスの読み取り速度を最適化します。
- MetroSet 2ソフトウェアと標準的なPCを介して無料でファームウェアを更新することで、POSへの設備投資を保護できます。
- 内蔵のRF EASアンテナ(Orbit 7180スキャナのみ)は、RF EASタグの非アクティブ化とバーコードのデコードを同時に行うことで効率を向上させます。
- 20ライン スキャン全方向性パターンにより、アグレッシブかつ正確なスキャニングを提供します。
- スキャンヘッドは調節可能で、ユーザーはより大型の商品の°:ターゲット スキャンのためにスキャナを30°まで傾斜することができます。
機能
- 機能
- アグレッシブスキャニング性能
- スイートスポットスキャニング
- 内蔵RF EASアンテナ
- 自動スキャン操作
- 調整可能なスキャンヘッド
寸法
- 外形寸法
- 10.5 x 10.2 x 15cm
- 4.1 x 4 x 5.9インチ
Scanning Specifications
- ピッチ
- 60
- 印字コントラスト
- 35
- スキャン範囲
- プレゼンテーション(0mm~255mm(0~10インチ))
- スキュー
- 60
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- スキャン パターン
- 全方向
- 最大輝度
- 4,842
Hardware
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- RS485
- USB
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
その他
- フォームファクタ
- カウンター トップ
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電流
- 170mA
- 動作温度
- 0~40°C
- 32~104°F
- 保証期間
- 3年間
- ブランド
- ハネウェル
機能
- 機能
- アグレッシブスキャニング性能
- スイートスポットスキャニング
- 内蔵RF EASアンテナ
- 自動スキャン操作
- 調整可能なスキャンヘッド
寸法
- 外形寸法
- 10.5 x 10.2 x 15cm
- 4.1 x 4 x 5.9インチ
Scanning Specifications
- ピッチ
- 60
- 印字コントラスト
- 35
- スキャン範囲
- プレゼンテーション(0mm~255mm(0~10インチ))
- スキュー
- 60
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- スキャン パターン
- 全方向
- 最大輝度
- 4,842
Hardware
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- RS485
- USB
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
その他
- フォームファクタ
- カウンター トップ
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電流
- 170mA
- 動作温度
- 0~40°C
- 32~104°F
- 保証期間
- 3年間
- ブランド
- ハネウェル
- 機能 : アグレッシブスキャニング性能|スイートスポットスキャニング|内蔵RF EASアンテナ|自動スキャン操作|調整可能なスキャンヘッド
- フォームファクタ : カウンター トップ
- 外形寸法 : 10.5 x 10.2 x 15cm|4.1 x 4 x 5.9インチ
- ピッチ : 60
- 印字コントラスト : 35
- スキャン範囲 : プレゼンテーション(0mm~255mm(0~10インチ))
- スキュー : 60
- デコード能力 : 1D|GS1 DataBar
- スキャン パターン : 全方向
- 最大輝度 : 4,842
- エンジンのタイプ : 1Dレーザー
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-232|RS485|USB
- 入力電圧 : 5V DC
- 待機電流 : 170mA
- 動作温度 : 0~40°C|32~104°F
- 保管温度範囲 : -40~140°F|-40~60°C
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 保証期間 : 3年間
- ブランド : ハネウェル