定置式バーコードスキャナ
Orbit 7180ハンズフリー スキャナ
Orbit 7180ハンズフリー スキャナ
Orbit™:が不変のベストセラーのハンズフリー全方向性スキャナであることには、それだけの理由があります。実際、その理由はいくつかあります。ここから始めましょう:Orbit 7180スキャナは、受賞歴のある設計で革新的、エレガントで、手頃な価格を実現しており、カウンタ スペースが限られているコンビニエンス ストアのアプリケーションにぴったりです。
- 20ライン スキャン全方向性パターンにより、アグレッシブかつ正確なスキャニングを提供します。
- 内蔵のRF EASアンテナ(Orbit 7180スキャナのみ)は、RF EASタグの非アクティブ化とバーコードのデコードを同時に行うことで効率を向上させます。
- MetroSet 2ソフトウェアと標準的なPCを介して無料でファームウェアを更新することで、POSへの設備投資を保護できます。
- スキャンヘッドは調節可能で、ユーザーはより大型の商品の°:ターゲット スキャンのためにスキャナを30°まで傾斜することができます。
- Orbitスキャナには、設計上組み込まれた「“:スイート スポット”:」機能があり、スキャン性能と初回パスの読み取り速度を最適化します。
視覚的にも美しく、手頃な価格でアグレッシブな全方向性スキャンソリューションが必要なら、ハネウェルOrbitシリーズに勝るものはまずないでしょう。Orbitシリーズスキャナは、特許取得済みの20ラインスキャンパターン、見つけやすいスイートスポット、および1,120スキャン/秒というスキャン速度により顧客満足度と従業員効率を最大化します。Orbitシリーズは、コンパクト、軽量で頑丈な受賞歴を持つ設計を特長としています。その形状により、大きくかさばる品目のハンドヘルドスキャンが可能です。そのうえ、スキャンヘッドを30度まで傾斜できるため、多様なサイズや形状の品目をスキャンできる柔軟性を備えています。お客様のアプリケーションでメニュースキャンが必要な場合は、OrbitCG 7180スキャナをお選びください。これは、Orbit 7120がすでに持つ多数の優れた機能に特許取得済みCodeGate™:テクノロジーの力を組み込んだものです。CodeGateテクノロジーにより、目的のバーコードに容易に照準を合わし、1つボタンを押すだけでデータ転送を完了できます。ハネウェル特許取得済みの無料MetroSet’:設定ソフトウェアを介してファームウェアをアップデートできるスキャナの拡張機能により、POSシステムやソフトウェアに変更があった場合に備え長期にわたりインフラ投資を保護します。
機能
- 機能
- アグレッシブスキャニング性能
- スイートスポットスキャニング
- 内蔵RF EASアンテナ
- 自動スキャン操作
- 調整可能なスキャンヘッド
寸法
- 外形寸法
- 10.5 x 10.2 x 15cm
- 4.1 x 4 x 5.9インチ
Scanning Specifications
- 最大輝度
- 4,842
- スキャン パターン
- 全方向
- 印字コントラスト
- 35
- スキュー
- 60
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- ピッチ
- 60
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- RS485
- USB
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
その他
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電流
- 170mA
- 動作温度
- 0~40°C
- 32~104°F
- 保証期間
- 3年間
- ブランド
- ハネウェル
機能
- 機能
- アグレッシブスキャニング性能
- スイートスポットスキャニング
- 内蔵RF EASアンテナ
- 自動スキャン操作
- 調整可能なスキャンヘッド
寸法
- 外形寸法
- 10.5 x 10.2 x 15cm
- 4.1 x 4 x 5.9インチ
Scanning Specifications
- 最大輝度
- 4,842
- スキャン パターン
- 全方向
- 印字コントラスト
- 35
- スキュー
- 60
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- ピッチ
- 60
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- RS485
- USB
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
その他
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電流
- 170mA
- 動作温度
- 0~40°C
- 32~104°F
- 保証期間
- 3年間
- ブランド
- ハネウェル
- 機能 : アグレッシブスキャニング性能|スイートスポットスキャニング|内蔵RF EASアンテナ|自動スキャン操作|調整可能なスキャンヘッド
- 外形寸法 : 10.5 x 10.2 x 15cm|4.1 x 4 x 5.9インチ
- 最大輝度 : 4,842
- スキャン パターン : 全方向
- 印字コントラスト : 35
- スキュー : 60
- デコード能力 : 1D|GS1 DataBar
- ピッチ : 60
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-232|RS485|USB
- 入力電圧 : 5V DC
- 待機電流 : 170mA
- 保管温度範囲 : -40~140°F|-40~60°C
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 動作温度 : 0~40°C|32~104°F
- 保証期間 : 3年間
- ブランド : ハネウェル