定置式バーコードスキャナ
Orbit HF680 2D 定置式バーコードスキャナ
Orbit HF680 2D 定置式バーコードスキャナ
レジ業務やセルフレジに必要な機能とスタイルをバランス良く備えたハンズフリー・定置式のOrbit HF680 2Dスキャナ。どんな角度からでも、また汚損した印字コードも素早く正確に読取可能。バーコード読取に慣れていない買い物客も、ストレスを感じずに簡単にスキャンできる機能を備えています。
- 読取性能:高性能1Ghzマイクロプロセッサと高解像度メガピクセルセンサを搭載。印字およびスマートフォンに表示されたバーコードやQRコードのほか、汚損した印字コードも正確に高速読取可能。レジ待ち時間のストレスを軽減し、顧客満足度の向上をサポートします。
- コンパクトな形状&高いデザイン性:小型で卓上の場所を取らず、店舗の雰囲気にマッチするスタイリッシュなデザイン
- 可動ヘッド:設置場所に合わせてスキャナの角度を上下に調整可能
- 省エネ照明:LEDは目に直接光が入らない設計。スキャナを使用しない時はLEDを自動的に消灯します。
機能
- フォームファクタ
- Hands Free
- 機能
- Faster Scanning / Modern Styling / Simplified Scanner Integration
寸法
- 全体の高さ
- 139 mm inch
- 全体幅
- 88 mm
- 重量
- 278 +/-10g keg
- 外形寸法
- (L × W × H): 85 mm × 88 mm × 139 mm
- 全体的な深さ
- 85 mm inch
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 20 mil Code 39: 0 mm – 300 mm
- ピッチ
- +/-60°
- 最大輝度
- 100,000 Lux
- モーション トレランス
- 2.5 m/s for 13 mil UPC
- デコード能力
- 1D/2D/PDF
- スキュー
- +/-70°
- スキャン パターン
- 1280 × 800 pixel
- 印字コントラスト
- 20%
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB/RS232
- エンジンのタイプ
- Standard Range
Electrical
- 待機電流
- 0.85 W (170 mA @ 5V)
- 動作電流
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 入力電圧
- 5 VDC ±0.5V
Environmental
- 保管温度範囲
- -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- 動作湿度
- 0% to 95%RH, no condensation
- 動作温度
- -10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Service Terms
- 保証期間
- 3 Yr
その他
- 電源コネクタ
- 有線
機能
- フォームファクタ
- Hands Free
- 機能
- Faster Scanning / Modern Styling / Simplified Scanner Integration
寸法
- 全体の高さ
- 139 mm inch
- 全体幅
- 88 mm
- 重量
- 278 +/-10g keg
- 外形寸法
- (L × W × H): 85 mm × 88 mm × 139 mm
- 全体的な深さ
- 85 mm inch
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 20 mil Code 39: 0 mm – 300 mm
- ピッチ
- +/-60°
- 最大輝度
- 100,000 Lux
- モーション トレランス
- 2.5 m/s for 13 mil UPC
- デコード能力
- 1D/2D/PDF
- スキュー
- +/-70°
- スキャン パターン
- 1280 × 800 pixel
- 印字コントラスト
- 20%
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB/RS232
- エンジンのタイプ
- Standard Range
Electrical
- 待機電流
- 0.85 W (170 mA @ 5V)
- 動作電流
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 入力電圧
- 5 VDC ±0.5V
Environmental
- 保管温度範囲
- -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- 動作湿度
- 0% to 95%RH, no condensation
- 動作温度
- -10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Service Terms
- 保証期間
- 3 Yr
その他
- 電源コネクタ
- 有線
- フォームファクタ : Hands Free
- 機能 : Faster Scanning / Modern Styling / Simplified Scanner Integration
- 全体の高さ : 139 mm inch
- 全体幅 : 88 mm
- 重量 : 278 +/-10g keg
- 外形寸法 : (L × W × H): 85 mm × 88 mm × 139 mm
- 全体的な深さ : 85 mm inch
- スキャン範囲 : 20 mil Code 39: 0 mm – 300 mm
- ピッチ : +/-60°
- 最大輝度 : 100,000 Lux
- モーション トレランス : 2.5 m/s for 13 mil UPC
- デコード能力 : 1D/2D/PDF
- スキュー : +/-70°
- スキャン パターン : 1280 × 800 pixel
- 印字コントラスト : 20%
- ホストシステムのインターフェイス : USB/RS232
- エンジンのタイプ : Standard Range
- 待機電流 : 0.85 W (170 mA @ 5V)
- 動作電流 : 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 入力電圧 : 5 VDC ±0.5V
- 保管温度範囲 : -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- 動作湿度 : 0% to 95%RH, no condensation
- 動作温度 : -10°C to 40°C (14°F to 104°F)
- 保証期間 : 3 Yr
- 電源コネクタ : 有線