定置式バーコードスキャナ
Solaris XP 7990G
定置・組込型スキャナ
寸法
- 外形寸法
- (H x W x D):148 mm x 152 mm x 85 mm(5.83インチ x 5.98インチ x 3.35インチ)
Scanning Specifications
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- モーション トレランス
- 6m/秒
- スキャン パターン
- 2Dイメージャ
- デコード能力
- 1D、2D、PDF、郵便、OCR
Hardware
- ワイヤレス
- なし
- ホストシステムのインターフェイス
- USB、RS232、キーボードウェッジ、IBM 46xx(RS485)
- エンジンのタイプ
- XP
Environmental
- 動作湿度
- 相対湿度0%~95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲
- -20°C~60°C(-4°F~140°F)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP53
その他
- フォームファクタ
- スロットスキャナ
- 用途
- 小売
- 併用例
- 補助ハンディスキャナ
- 入力電圧
- 5.2ボルト
- 動作温度
- 0°C~40°C(32°F~104°F)
- 保証期間
- 3年
寸法
- 外形寸法
- (H x W x D):148 mm x 152 mm x 85 mm(5.83インチ x 5.98インチ x 3.35インチ)
Scanning Specifications
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- モーション トレランス
- 6m/秒
- スキャン パターン
- 2Dイメージャ
- デコード能力
- 1D、2D、PDF、郵便、OCR
Hardware
- ワイヤレス
- なし
- ホストシステムのインターフェイス
- USB、RS232、キーボードウェッジ、IBM 46xx(RS485)
- エンジンのタイプ
- XP
Environmental
- 動作湿度
- 相対湿度0%~95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲
- -20°C~60°C(-4°F~140°F)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP53
その他
- フォームファクタ
- スロットスキャナ
- 用途
- 小売
- 併用例
- 補助ハンディスキャナ
- 入力電圧
- 5.2ボルト
- 動作温度
- 0°C~40°C(32°F~104°F)
- 保証期間
- 3年
- フォームファクタ : スロットスキャナ
- 用途 : 小売
- 併用例 : 補助ハンディスキャナ
- 外形寸法 : (H x W x D):148 mm x 152 mm x 85 mm(5.83インチ x 5.98インチ x 3.35インチ)
- 輝度 : 0~100,000ルクス
- モーション トレランス : 6m/秒
- スキャン パターン : 2Dイメージャ
- デコード能力 : 1D、2D、PDF、郵便、OCR
- ワイヤレス : なし
- ホストシステムのインターフェイス : USB、RS232、キーボードウェッジ、IBM 46xx(RS485)
- エンジンのタイプ : XP
- 入力電圧 : 5.2ボルト
- 動作温度 : 0°C~40°C(32°F~104°F)
- 動作湿度 : 相対湿度0%~95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲 : -20°C~60°C(-4°F~140°F)
- 保護定格 : IP53
- 保証期間 : 3年