定置式バーコードスキャナ
Vuquest 3320g 組込型スキャナ
Vuquest 3320g 組込型スキャナ
あらゆる1Dバーコードと2Dコードを読み取れる 、超軽量で頑丈なVuquest 3320g 組込型スキャナ。小売店舗、製造業や幅広い業種で、定置または組込用途に適した、360°全方向読取の高速スキャナです。
- 高速&抜群の読取性能:モーショントーレランス270cm/秒(0.330mm UPC)の高速読取。ブレ防止や移動体認識に優れ、印字およびスマートフォンに表示されたバーコード・QRコードや、汚損した印字コードも素早く正確に読取可能。
- 柔軟に運用可能:ライセンスの追加で、導入後必要な時にスキャン機能をアップグレード可能。
- 洗練されたコンパクト設計で、機器への組込、小型定置式スキャナなど、さまざまな環境に最適。定置式モデルながらトリガーボタンを備えています。
- 自動インターフェース設定:複数のインターフェースに対応。時間のかかるプログラミングバーコードのスキャン作業に代わり、自動的にインターフェースを検出し設定します。
- 外部I/O対応:ブザー、照明などの外部機器を制御可能
- データフォーマット(データ編集)機能:読み取ったバーコードデータを指定のフォーマットに編集して出力
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCR機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- フォームファクタ
- 固定
- 機能
- インテリジェントなインターフェイス設計
- フレキシブルなライセンス供与
- 画面上のバーコードを容易にスキャン
- レーザーフリー照準
寸法
- 外形寸法
- 7.3 x 5.1 x 2.6cm
- 2.9 x 2 x 1インチ
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 印字コントラスト
- 20
- 最大輝度
- 100,000
- ピッチ
- 45
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- スキュー
- 65
- モーション トレランス
- 焦点で>270cm/秒(106インチ/秒)
- デコード能力
- 1D
- OCR
- 郵便
- 2D
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- USB
Electrical
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電流
- 90mA
Environmental
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP53
Service Terms
- 保証期間
- 2年間
機能
- フォームファクタ
- 固定
- 機能
- インテリジェントなインターフェイス設計
- フレキシブルなライセンス供与
- 画面上のバーコードを容易にスキャン
- レーザーフリー照準
寸法
- 外形寸法
- 7.3 x 5.1 x 2.6cm
- 2.9 x 2 x 1インチ
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 印字コントラスト
- 20
- 最大輝度
- 100,000
- ピッチ
- 45
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- スキュー
- 65
- モーション トレランス
- 焦点で>270cm/秒(106インチ/秒)
- デコード能力
- 1D
- OCR
- 郵便
- 2D
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- USB
Electrical
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電流
- 90mA
Environmental
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP53
Service Terms
- 保証期間
- 2年間
- フォームファクタ : 固定
- 機能 : インテリジェントなインターフェイス設計|フレキシブルなライセンス供与|画面上のバーコードを容易にスキャン|レーザーフリー照準
- 外形寸法 : 7.3 x 5.1 x 2.6cm|2.9 x 2 x 1インチ
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 印字コントラスト : 20
- 最大輝度 : 100,000
- ピッチ : 45
- スキャン パターン : エリアイメージ
- スキュー : 65
- モーション トレランス : 焦点で>270cm/秒(106インチ/秒)
- デコード能力 : PDF|1D|OCR|郵便|2D
- エンジンのタイプ : 2D
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-232|USB
- 入力電圧 : 5V DC
- 待機電流 : 90mA
- 動作温度 : -4~122°F|-20~50°C
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 保管温度範囲 : -20~70°C|-4~158°F
- 保護定格 : IP53
- 保証期間 : 2年間