ハンディターミナル・PDA
CT60 NI PDA
CT60 NI PDA
国際防爆規格(IECEx)および欧州防爆規格(ATEX)認証取得済
- 本質安全防爆構造:CT60 NIは、国内労働安全衛生法に基づいた登録検定機関による型式検定(構造の種類:本質安全防爆構造)に合格済。石油&ガスおよび化学関連施設、給油充填施設、工場、貯蔵保管施設などの可燃性ガス蒸気を有す幅広い防爆エリアや危険箇所に持ち込み、使用できます。
- 耐久性&堅牢性:動作温度-20℃〜50℃、耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810G)が定める室温2.4m高さからコンクリート面への落下、耐転倒性はIEC 60068-2-32規格1.0m上方から1,000回、防水防塵性能はIP65およびIP67に準拠。
- 通信機能:LTE-Advanced(キャリアアグリゲーション対応)最大通信速度400Mbps、Bluetooth® 5.0および BLE、PTT (Push-to-talk)、NFCなど、安定した通信品質でのネットワーク接続、大容量ファイル転送やコミュニケーションをサポート
- 運用を最適化する独自機能:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android Enterprise Recommended認証取得済で、複数世代のAndroid OSを長期間サポートします。
- 高速バーコード読取:高性能2Dイメージャーにより、1Dバーコード/2Dコードや汚損した印字コードを正確に高速読取可能
- 鮮明で、丈夫なタッチ パネルディスプレイ:4.7インチHDディスプレイは、指先、手袋装着およびスタイラスペンで操作可能。屋外視認性に優れ、細かい字も鮮明に表示します。
- 衝撃吸収設計:丸みを帯びた形状と、本体外周およびベゼルのオーバーモールドは落下衝撃を吸収し、画面を保護します。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CT60 NIでもお使いいただけます。
機能
- カメラ
- 13メガピクセルカラーカメラ、画像安定化付 4Kビデオ
- 用途
- 防爆エリア
- 機能
- 国内防爆検定合格済(本質安全防爆構造)
寸法
- 外形寸法
- 160mm x 82.5mm x 19mm / 6.3 x 3.2 x 0.75インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- WWAN仕様
- ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU
- WLAN仕様
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 他
- Bluetooth仕様
- v5.0 BLE
Software & Firmware
- OS
- Android 7〜12
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 4.7インチ
- スキャンエンジンのタイプ
- FlexRange
- 画面解像度
- 1280 x 720
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
Electrical
- バッテリのタイプ
- 標準
- リチウムイオン
- バッテリー容量
- 3.6V, 4040mAh
Environmental
- 動作湿度
- 0〜95%(結露なきこと)
- 動作温度
- -20℃~50℃ / -4°F~122°F
- 保管温度範囲
- -30℃~70℃ / -22°F~158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温で2.4mからコンクリート面、-10℃~50℃で1.5mからコンクリート面、-20℃で1.2mからコンクリート面への落下
- 発火仕様
- 本質安全防爆構造(日本)、国際防爆規格(IECEx)および欧州防爆規格(ATEX)
- 発火防止
- 有
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から1,000回以上の転倒
- 保護定格
- IP68
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリを除く)
その他
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
機能
- カメラ
- 13メガピクセルカラーカメラ、画像安定化付 4Kビデオ
- 用途
- 防爆エリア
- 機能
- 国内防爆検定合格済(本質安全防爆構造)
寸法
- 外形寸法
- 160mm x 82.5mm x 19mm / 6.3 x 3.2 x 0.75インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- WWAN仕様
- ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU
- WLAN仕様
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 他
- Bluetooth仕様
- v5.0 BLE
Software & Firmware
- OS
- Android 7〜12
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 4.7インチ
- スキャンエンジンのタイプ
- FlexRange
- 画面解像度
- 1280 x 720
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
Electrical
- バッテリのタイプ
- 標準
- リチウムイオン
- バッテリー容量
- 3.6V, 4040mAh
Environmental
- 動作湿度
- 0〜95%(結露なきこと)
- 動作温度
- -20℃~50℃ / -4°F~122°F
- 保管温度範囲
- -30℃~70℃ / -22°F~158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温で2.4mからコンクリート面、-10℃~50℃で1.5mからコンクリート面、-20℃で1.2mからコンクリート面への落下
- 発火仕様
- 本質安全防爆構造(日本)、国際防爆規格(IECEx)および欧州防爆規格(ATEX)
- 発火防止
- 有
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から1,000回以上の転倒
- 保護定格
- IP68
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリを除く)
その他
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- カメラ : 13メガピクセルカラーカメラ、画像安定化付 4Kビデオ
- 用途 : 防爆エリア
- 機能 : 国内防爆検定合格済(本質安全防爆構造)
- 外形寸法 : 160mm x 82.5mm x 19mm / 6.3 x 3.2 x 0.75インチ
- デコード能力 : 1D/2D
- WWAN仕様 : ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU
- WLAN仕様 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 他
- Bluetooth仕様 : v5.0 BLE
- OS : Android 7〜12
- メモリ : 32GB フラッシュ/4GB RAM
- ディスプレイのサイズ : 4.7インチ
- スキャンエンジンのタイプ : FlexRange
- 画面解像度 : 1280 x 720
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- バッテリのタイプ : 標準|リチウムイオン
- バッテリー容量 : 3.6V, 4040mAh
- 動作湿度 : 0〜95%(結露なきこと)
- 動作温度 : -20℃~50℃ / -4°F~122°F
- 保管温度範囲 : -30℃~70℃ / -22°F~158°F
- 落下仕様 : 室温で2.4mからコンクリート面、-10℃~50℃で1.5mからコンクリート面、-20℃で1.2mからコンクリート面への落下
- 発火仕様 : 本質安全防爆構造(日本)、国際防爆規格(IECEx)および欧州防爆規格(ATEX)
- 発火防止 : 有
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から1,000回以上の転倒
- 保護定格 : IP68
- 保証期間 : 1年間(バッテリーおよびアクセサリを除く)
- ネットワーク : WLAN/WWAN
- キーボード : タッチスクリーンのみ
- プラットフォーム : Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ : Android