モバイルプリンタ
RP2eシリーズ 堅牢モバイルプリンタ
RP2eシリーズ 堅牢モバイルプリンタ
- 用紙幅25〜57 mm/感熱式/解像度203dpi
- 堅牢性&耐久性:動作温度は-20℃〜55℃、耐落下性は2m高さから複数回、耐転倒性は0.5mから1,000回、防塵防水性能はIP54規格に準拠
- 各種メディアに対応:ライナー付/なしのラベル、レシートのほか、タグや特殊ラベル用の厚手用紙にも対応。簡単に用紙をセットできるドロップイン設計で、ダウンタイムを低減
- 軽量&エルゴノミックデザイン:0.72kg(バッテリー装着、メディア非装填)と軽く、使いやすい設計。ベルトクリップやストラップなどのアクセサリも各種ご用意しています。
- 作業を滞らせない:高出力バッテリーはホットスワップ対応、電源を落とさずにバッテリー交換可能。また、バッテリーなしでも20〜120秒稼働可能(ワイヤレス使用状況により異なります)。
- ワイヤレス通信:Wi-Fi 5、Bluetooth® 4.0 LE(BLE)、NFCなどに対応。Wi-Fi圏外でもBluetoothで接続でき、インターネット接続ができない場合もNFCでプリンタの状態や設定を確認可能
- ハネウェルのアセット管理ソフトウェアOperational Intelligence:プリンタを最適管理。状態の積極的な予測分析とデータ生成によって、問題の発生を未然に防ぎ、稼働を最大化
機能
- 機能
- インテリジェントなバックライト アイコン
- メディア
- プロアクティブな保守
- 互換性のあるソフトウェア
- バーテンダー
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- Oracle
- 互換性のあるドライバ
- Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8、および 10
寸法
- 外形寸法
- 6.3インチ x 4.6インチ. x 3.0インチ
- 160mm x 116mm x 77mm
Network
- ワイヤレス通信
- ワイヤレス アクセスモード:インフラストラクチャとアドホック
Electrical
- バッテリー容量のオプション
- 2500mAh、バッテリ使用年数LEDインジケータ付き
Environmental
- 動作温度
- -20°C~55°C
- -4°F〜131°F
- 動作湿度
- 10%~90%(結露の無いこと)
- 保管温度
- -30°〜65°C
- -22°F~149°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP54
- 落下仕様
- 2m(6.6フィート)
機能
- 機能
- インテリジェントなバックライト アイコン
- メディア
- プロアクティブな保守
- 互換性のあるソフトウェア
- バーテンダー
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- Oracle
- 互換性のあるドライバ
- Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8、および 10
寸法
- 外形寸法
- 6.3インチ x 4.6インチ. x 3.0インチ
- 160mm x 116mm x 77mm
Network
- ワイヤレス通信
- ワイヤレス アクセスモード:インフラストラクチャとアドホック
Electrical
- バッテリー容量のオプション
- 2500mAh、バッテリ使用年数LEDインジケータ付き
Environmental
- 動作温度
- -20°C~55°C
- -4°F〜131°F
- 動作湿度
- 10%~90%(結露の無いこと)
- 保管温度
- -30°〜65°C
- -22°F~149°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP54
- 落下仕様
- 2m(6.6フィート)
- 機能 : インテリジェントなバックライト アイコン|メディア|プロアクティブな保守
- 互換性のあるソフトウェア : バーテンダー|Niceware/NiceLabel|SAP®|Oracle
- 互換性のあるドライバ : Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8、および 10
- 外形寸法 : 6.3インチ x 4.6インチ. x 3.0インチ|160mm x 116mm x 77mm
- ワイヤレス通信 : ワイヤレス アクセスモード:インフラストラクチャとアドホック
- バッテリー容量のオプション : 2500mAh、バッテリ使用年数LEDインジケータ付き
- 動作温度 : -20°C~55°C|-4°F〜131°F
- 動作湿度 : 10%~90%(結露の無いこと)
- 保管温度 : -30°〜65°C|-22°F~149°F
- 保護定格 : IP54
- 落下仕様 : 2m(6.6フィート)