RFIDリーダ
IH25 RFIDハンディリーダ
IH25 RFIDハンディリーダ
- 高速読取:タグをスピーディーに読取。効率性を向上し、コストを低減
- 共通充電ステーション:1台でリーダとモバイルコンピュータ両方の充電に対応
- 軽量&人間工学に基づいた設計:使いやすく、バランスに優れた機能性で幅広い用途に最適
- 卓越した読取範囲:生産性を向上し、手動による作業を低減
- 長時間連続使用が可能な大容量4000mAhバッテリー
機能
- 併用例
- Dolphin CT40
- ScanPal EDA51
寸法
- 外形寸法
- モバイルコンピュータなし185*77.8*147mm
Network
- RFID周波数帯域
- US: 902~928MHz
- EU:865~868MHz
- Bluetooth仕様
- V.5.0 DISプロファイル、BASプロファイルBLE
Environmental
- 動作温度
- -10°~40°
- 動作湿度
- 5~95%(結露なし)
- 保管温度範囲
- -20°~60°
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m/1.6フィートで1000回の転倒
- 保護定格
- IP54
- 落下仕様
- コンクリート面(0°~40°)まで4フィート/1.2m1.2mの落下を複数回発生
機能
- 併用例
- Dolphin CT40
- ScanPal EDA51
寸法
- 外形寸法
- モバイルコンピュータなし185*77.8*147mm
Network
- RFID周波数帯域
- US: 902~928MHz
- EU:865~868MHz
- Bluetooth仕様
- V.5.0 DISプロファイル、BASプロファイルBLE
Environmental
- 動作温度
- -10°~40°
- 動作湿度
- 5~95%(結露なし)
- 保管温度範囲
- -20°~60°
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m/1.6フィートで1000回の転倒
- 保護定格
- IP54
- 落下仕様
- コンクリート面(0°~40°)まで4フィート/1.2m1.2mの落下を複数回発生
- 併用例 : Dolphin CT40|ScanPal EDA51
- 外形寸法 : モバイルコンピュータなし185*77.8*147mm
- RFID周波数帯域 : US: 902~928MHz|EU:865~868MHz
- Bluetooth仕様 : V.5.0 DISプロファイル、BASプロファイルBLE
- 動作温度 : -10°~40°
- 動作湿度 : 5~95%(結露なし)
- 保管温度範囲 : -20°~60°
- 耐転倒仕様 : 0.5m/1.6フィートで1000回の転倒
- 保護定格 : IP54
- 落下仕様 : コンクリート面(0°~40°)まで4フィート/1.2m1.2mの落下を複数回発生