音声携帯端末・ヘッドセット
ハネウェルボイスA710 音声携帯端末
ハネウェルボイスA710 音声携帯端末
A710は、ハネウェルボイスA700音声携帯端末シリーズ3種のうち、最もシンプルな機能に特化したモデルです。運転や操縦を伴う作業など、音声のみを使う作業に適しています。
- ヘッドセット接続:ワイヤレスBluetooth v2.1 + EDR (Class 2)
- その他無線通信:Wi-Fi(802.11a/b/g/n)、(Honeywell VoiceCatalystソフトウェア経由)NFCおよびTouchConnect
- バッテリー:1日の業務をサポートする駆動時間14時間の標準バッテリーまたは24時間の大容量バッテリー。A700シリーズおよびA700xと共用できます。
- 堅牢性&耐久性:動作温度-30℃〜50℃、耐落下性は鋼板面への1.5m上方から24回かつ1.8 mから12回の落下、耐振動性はMIL-STD-810F method 514.6規格、防水防塵性能はIP67に準拠
- ソフトウェア:端末同士の接触で設定情報を読み込めるTouchConfig、音声端末とBluetoothヘッドセットの接触でペアリングを任意に設定できるTouchConnect、iOSおよびAndroid対応トレーニングアプリRapidStartなど
寸法
- 外形寸法
- 137.9mm x 64.1mm x 42.1mm / 5.4 x 2.5 x 1.7インチ
Network
- Bluetooth仕様
- v2.1+ EDR, Class 2
Environmental
- 保管温度範囲
- -40℃〜70℃ / -40°F〜158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.5mからスチール面へ24回、1.8mからスチール面へ12回の落下
- 保護定格
- IP67
その他
- 併用例
- ワイヤレスヘッドセットおよび周辺機器
- 動作温度
- -30℃〜 50℃ / -22°F〜122°F
- 保証期間
- 1年間
寸法
- 外形寸法
- 137.9mm x 64.1mm x 42.1mm / 5.4 x 2.5 x 1.7インチ
Network
- Bluetooth仕様
- v2.1+ EDR, Class 2
Environmental
- 保管温度範囲
- -40℃〜70℃ / -40°F〜158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.5mからスチール面へ24回、1.8mからスチール面へ12回の落下
- 保護定格
- IP67
その他
- 併用例
- ワイヤレスヘッドセットおよび周辺機器
- 動作温度
- -30℃〜 50℃ / -22°F〜122°F
- 保証期間
- 1年間
- 併用例 : ワイヤレスヘッドセットおよび周辺機器
- 外形寸法 : 137.9mm x 64.1mm x 42.1mm / 5.4 x 2.5 x 1.7インチ
- Bluetooth仕様 : v2.1+ EDR, Class 2
- 動作温度 : -30℃〜 50℃ / -22°F〜122°F
- 保管温度範囲 : -40℃〜70℃ / -40°F〜158°F
- 落下仕様 : 1.5mからスチール面へ24回、1.8mからスチール面へ12回の落下
- 保護定格 : IP67
- 保証期間 : 1年間