/content/sps/jp/ja/search-results.html

音声携帯端末・ヘッドセット

ハネウェルボイスA720 音声携帯端末

ハネウェルボイスA720 音声携帯端末

製品概要
ワイヤレスおよび有線ヘッドセットを接続できるA720音声携帯端末。旧A500同様に簡単に着脱できる産業用コネクタ(TCO)端子を2系統備え、冷凍倉庫から屋外、過酷環境まで、幅広い現場業務をサポートします。
  • ヘッドセット接続:ワイヤレスBluetooth® v2.1 + EDR (Class 2) および、有線 TCO端子x2
  • その他無線通信:Wi-Fi(802.11a/b/g/n)、(Honeywell VoiceCatalystソフトウェア経由)NFCおよびTouchConnect
  • バッテリー:1日の業務をサポートする駆動時間14時間の標準バッテリーまたは24時間の大容量バッテリー。A700シリーズおよびA700xと共用できます。
  • 堅牢性&耐久性:動作温度-30℃〜50℃、耐落下性は鋼板面への1.5m上方から24回かつ1.8 mから12回の落下、耐振動性はMIL-STD-810F method 514.6規格、防水防塵性能はIP67に準拠
  • ソフトウェア:端末同士の接触で設定情報を読み込めるTouchConfig、音声端末とBluetoothヘッドセットの接触でペアリングを任意に設定できるTouchConnect、iOSおよびAndroid対応トレーニングアプリRapidStartなど
ハネウェルボイス音声携帯端末シリーズとは – A500の後継でベーシックな機能を備えたA700シリーズと、性能と機能を強化したA700xシリーズの2種。両シリーズとも動作温度-20℃以下〜50℃、高い耐落下性やIP67などの耐久性を備え、またシリーズ間でバッテリーを共用できます。各シリーズの主な違い:
  • A700シリーズ(A710、A720、A730):ボティ側面カラー(青)、OS(Microsoft Windows CE OS)
  • A700xシリーズ(A710xA720xA730x):ボティカラー(黒)、OS(Linux kernel OS)
仕様

機能

  • 互換性のあるヘッドセット
    • ハネウェルボイス有線およびワイヤレスヘッドセット
  • エンドキャップのタイプ
    • 産業用コネクタ(TCO)端子 2系統

寸法

  • 外形寸法
    • 135.6mm x 64.1mm x 42.1mm / 5.3 x 2.5 x 1.7インチ

Network

  • Bluetooth仕様
    • v2.1+ EDR, Class 2
  • Wifi仕様
    • IEEE 802.11a/b/g/n

Environmental

  • 保管温度範囲
    • -40℃〜70℃ / -40°F〜158°F

Standards & Approvals

  • 落下仕様
    • 1.5mからスチール面へ24回、1.8mからスチール面へ12回の落下
  • 耐振動性
    • MIL-STD-810F method 514.6規格
  • 保護定格
    • IP67

その他

  • 併用例
    • 有線&ワイヤレスヘッドセットおよび周辺機器
  • ワイヤレス通信
    • Wi-Fi、Bluetooth 他
  • 最大動作湿度
    • 100%(結露あり)
  • 動作温度
    • -30℃〜 50℃ / -22°F〜122°F
  • 保証期間
    • 1年間

機能

  • 互換性のあるヘッドセット
    • ハネウェルボイス有線およびワイヤレスヘッドセット
  • エンドキャップのタイプ
    • 産業用コネクタ(TCO)端子 2系統

寸法

  • 外形寸法
    • 135.6mm x 64.1mm x 42.1mm / 5.3 x 2.5 x 1.7インチ

Network

  • Bluetooth仕様
    • v2.1+ EDR, Class 2
  • Wifi仕様
    • IEEE 802.11a/b/g/n

Environmental

  • 保管温度範囲
    • -40℃〜70℃ / -40°F〜158°F

Standards & Approvals

  • 落下仕様
    • 1.5mからスチール面へ24回、1.8mからスチール面へ12回の落下
  • 耐振動性
    • MIL-STD-810F method 514.6規格
  • 保護定格
    • IP67

その他

  • 併用例
    • 有線&ワイヤレスヘッドセットおよび周辺機器
  • ワイヤレス通信
    • Wi-Fi、Bluetooth 他
  • 最大動作湿度
    • 100%(結露あり)
  • 動作温度
    • -30℃〜 50℃ / -22°F〜122°F
  • 保証期間
    • 1年間
  • 併用例 : 有線&ワイヤレスヘッドセットおよび周辺機器
  • 互換性のあるヘッドセット : ハネウェルボイス有線およびワイヤレスヘッドセット
  • エンドキャップのタイプ : 産業用コネクタ(TCO)端子 2系統
  • 外形寸法 : 135.6mm x 64.1mm x 42.1mm / 5.3 x 2.5 x 1.7インチ
  • Bluetooth仕様 : v2.1+ EDR, Class 2
  • ワイヤレス通信 : Wi-Fi、Bluetooth 他
  • Wifi仕様 : IEEE 802.11a/b/g/n
  • 最大動作湿度 : 100%(結露あり)
  • 保管温度範囲 : -40℃〜70℃ / -40°F〜158°F
  • 動作温度 : -30℃〜 50℃ / -22°F〜122°F
  • 落下仕様 : 1.5mからスチール面へ24回、1.8mからスチール面へ12回の落下
  • 耐振動性 : MIL-STD-810F method 514.6規格
  • 保護定格 : IP67
  • 保証期間 : 1年間
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Vocollect A720 & A710 Mobile Device Data Sheet
application/pdf 105.94 KB
5/18/2021
105.94 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Vocollect Talkman A700 Solution Product Guide
application/pdf 963.08 KB
5/18/2021
963.08 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice Brochure - JA
application/pdf 10.55 MB
7/20/2023
10.55 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Vocollect Talkman A700 Solution Product Guide
963.08 KB
5/18/2021
963.08 KB
Honeywell Voice Brochure - JA
10.55 MB
7/20/2023
10.55 MB
Vocollect A720 & A710 Mobile Device Data Sheet
105.94 KB
5/18/2021
105.94 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Vocollect A720 & A710 Mobile Device Data Sheet
105.94 KB
5/18/2021
Vocollect Talkman A700 Solution Product Guide
963.08 KB
5/18/2021
Honeywell Voice Brochure - JA
10.55 MB
7/20/2023