音声携帯端末・ヘッドセット
ハネウェルボイスA710x 音声携帯端末
ハネウェルボイスA710x 音声携帯端末
ハネウェルボイスA700xシリーズ(A710x、A720x、A730x)は、ヘッドセットのほか、スキャナやプリンタなど複数のBluetooth対応機器を同時に接続して使用できます。
- ヘッドセット接続:ワイヤレスBluetooth v4.2 + BLE (Class 2)
- その他無線通信:Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、(Honeywell VoiceCatalystソフトウェア経由)NFCおよびTouchConnect
- バッテリー:1日の業務をサポートする駆動時間14時間の標準バッテリーまたは24時間の大容量バッテリー。A700xシリーズおよびA700と共用できます。
- 堅牢性&耐久性:動作温度-30℃〜50℃、耐落下性は鋼板面への1.5m上方から24回かつ1.8 mから12回の落下、耐振動性はMIL-STD-810F method 514.6規格、防水防塵性能はIP67に準拠
- 取付オプション:車載、フォークリフト取付用アクセサリなど、各種取り揃えています。
- ソフトウェア:端末同士の接触で設定情報を読み込めるTouchConfig、音声端末とBluetoothヘッドセットの接触でペアリングを任意に設定できるTouchConnect、iOSおよびAndroid対応トレーニングアプリRapidStartなど。ハネウェルボイス旧機種との互換性を有し、簡単にアップグレード可能。
寸法
- 外形寸法
- 137.9 × 64.1 × 42.1mm
- 5.4 × 2.5 × 1.7インチ
Network
- Bluetooth仕様
- Class 2 Bluetooth v4.2+/BTLE
Environmental
- 保管温度範囲
- -40°C~70°C
- -40°F〜+158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
- 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
その他
- 動作温度
- -22°F~122°F
- -30°C~50°C
- 最大動作湿度
- 1
- ブランド
- ハネウェル
寸法
- 外形寸法
- 137.9 × 64.1 × 42.1mm
- 5.4 × 2.5 × 1.7インチ
Network
- Bluetooth仕様
- Class 2 Bluetooth v4.2+/BTLE
Environmental
- 保管温度範囲
- -40°C~70°C
- -40°F〜+158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
- 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
その他
- 動作温度
- -22°F~122°F
- -30°C~50°C
- 最大動作湿度
- 1
- ブランド
- ハネウェル
- 外形寸法 : 137.9 × 64.1 × 42.1mm|5.4 × 2.5 × 1.7インチ
- Bluetooth仕様 : Class 2 Bluetooth v4.2+/BTLE
- 動作温度 : -22°F~122°F|-30°C~50°C
- 保管温度範囲 : -40°C~70°C|-40°F〜+158°F
- 最大動作湿度 : 1
- 保護定格 : IP67
- 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下|1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
- ブランド : ハネウェル