/content/sps/jp/ja/search-results.html

音声携帯端末・ヘッドセット

ハネウェルボイスA720x 音声携帯端末

ハネウェルボイスA720x 音声携帯端末

製品概要
ワイヤレスおよび有線ヘッドセットを接続できるA720x音声携帯端末。旧A500同様に簡単に着脱できる産業用コネクタ(TCO)端子を2系統備え、冷凍倉庫から屋外、過酷環境まで、幅広い現場業務をサポートします。
  • ヘッドセット接続:ワイヤレスBluetooth® v4.2 + BLE (Class 2) および有線 TCO端子x2
  • その他無線通信:Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、(Honeywell VoiceCatalystソフトウェア経由)NFCおよびTouchConnect
  • バッテリー:1日の業務をサポートする駆動時間14時間の標準バッテリーまたは24時間の大容量バッテリー。A700xシリーズおよびA700と共用できます。
  • 堅牢性&耐久性:動作温度-30℃〜50℃、耐落下性は鋼板面への1.5m上方から24回かつ1.8mから12回の落下、耐振動性はMIL-STD-810F method 514.6規格、防水防塵性能はIP67に準拠
  • 取付オプション:車載、フォークリフト取付用アクセサリなど、各種取り揃えています。
  • ソフトウェア:端末同士の接触で設定情報を読み込めるTouchConfig、音声端末とBluetoothヘッドセットの接触でペアリングを任意に設定できるTouchConnect、iOSおよびAndroid対応トレーニングアプリRapidStartなど。ハネウェルボイス旧機種との互換性を有し、簡単にアップグレード可能。
ハネウェルボイス音声携帯端末シリーズとは – A500の後継でベーシックな機能を備えたA700シリーズと、性能と機能を強化したA700xシリーズの2種。両シリーズとも動作温度-20℃以下〜50℃、高い耐落下性やIP67などの耐久性を備え、またシリーズ間でバッテリーを共用できます。各シリーズの主な違い:
  • A700シリーズ(A710A720A730):ボティ側面カラー(青)、OS(Microsoft Windows CE OS)
  • A700xシリーズ(A710x、A720x、A730x):ボティカラー(黒)、OS(Linux kernel OS)
仕様

寸法

  • 外形寸法
    • 135.6 × 64.1 × 42.1mm
    • 5.3 × 2.5 × 1.7インチ

Network

  • Bluetooth仕様
    • Class 2 Bluetooth v4.2+/BTLE

Environmental

  • 保管温度範囲
    • -40°C~70°C
    • -40°F〜+158°F

Standards & Approvals

  • 落下仕様
    • 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
    • 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
  • 保護定格
    • IP67

その他

  • 動作温度
    • -22°F~122°F
    • -30°C~50°C
  • 最大動作湿度
    • 1
  • ブランド
    • ハネウェル

寸法

  • 外形寸法
    • 135.6 × 64.1 × 42.1mm
    • 5.3 × 2.5 × 1.7インチ

Network

  • Bluetooth仕様
    • Class 2 Bluetooth v4.2+/BTLE

Environmental

  • 保管温度範囲
    • -40°C~70°C
    • -40°F〜+158°F

Standards & Approvals

  • 落下仕様
    • 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
    • 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
  • 保護定格
    • IP67

その他

  • 動作温度
    • -22°F~122°F
    • -30°C~50°C
  • 最大動作湿度
    • 1
  • ブランド
    • ハネウェル
  • 外形寸法 : 135.6 × 64.1 × 42.1mm|5.3 × 2.5 × 1.7インチ
  • Bluetooth仕様 : Class 2 Bluetooth v4.2+/BTLE
  • 保管温度範囲 : -40°C~70°C|-40°F〜+158°F
  • 動作温度 : -22°F~122°F|-30°C~50°C
  • 最大動作湿度 : 1
  • 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下|1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
  • 保護定格 : IP67
  • ブランド : ハネウェル
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
application/pdf 288.38 KB
7/3/2023
288.38 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice Brochure - JA
application/pdf 10.55 MB
7/20/2023
10.55 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
application/pdf 288.38 KB
7/3/2023
288.38 KB
Honeywell Voice Brochure - JA
application/pdf 10.55 MB
7/20/2023
10.55 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
288.38 KB
7/3/2023
Honeywell Voice Brochure - JA
10.55 MB
7/20/2023