/content/sps/jp/ja/search-results.html

音声携帯端末・ヘッドセット

ハネウェルボイスA730x 音声携帯端末

ハネウェルボイスA730x 音声携帯端末

製品概要
1Dバーコード/2Dコードスキャナ機能を備えた、ワイヤレスヘッドセットを接続できるA730x音声携帯端末。スキャナは音声操作にも対応、端末をスキャンできる位置に身につけることで、ハンズフリーでコード読取作業を行うこともできます。 冷蔵倉庫から屋外、過酷環境まで、幅広い現場業務をサポートします。
  • ヘッドセット接続:ワイヤレス Bluetooth® v4.2 + BLE (Class 2)
  • その他無線通信:Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、(Honeywell VoiceCatalystソフトウェア経由)NFCおよびTouchConnect
  • スキャナ機能:短距離(最大914mm)、主な1D/2Dコードを読取可能、屋外や暗所でも見やすいポインタ、位置合わせガイドなど
  • バッテリー:1日の業務をサポートする駆動時間14時間の標準バッテリーまたは24時間の大容量バッテリー。A700xシリーズおよびA700と共用できます。
  • 堅牢性&耐久性:動作温度-20℃〜50℃、耐落下性は鋼板面への1.5m上方から24回かつ1.8 mから12回の落下、耐振動性はMIL-STD-810F method 514.6規格、防水防塵性能はIP67に準拠
  • 取付オプション:車載、フォークリフト取付用アクセサリなど、各種取り揃えています。
  • ソフトウェア:端末同士の接触で設定情報を読み込めるTouchConfig、音声端末とBluetoothヘッドセットの接触でペアリングを任意に設定できるTouchConnect、iOSおよびAndroid対応トレーニングアプリRapidStartなど
ハネウェルボイス音声携帯端末シリーズとは – A500の後継でベーシックな機能を備えたA700シリーズと、性能と機能を強化したA700xシリーズの2種。両シリーズとも動作温度-20℃以下〜50℃、高い耐落下性やIP67などの耐久性を備え、またシリーズ間でバッテリーを共用できます。各シリーズの主な違い:
  • A700シリーズ(A710A720A730):ボティ側面カラー(青)、OS(Microsoft Windows CE OS)
  • A700xシリーズ(A710xA720x、A730x):ボティカラー(黒)、OS(Linux kernel OS)
仕様

寸法

  • 外形寸法
    • 149.0×64.1×42.1mm
    • 5.9 x 2.5 x 1.7インチ

Environmental

  • 保管温度範囲
    • -40°C~70°C
    • -40°F〜+158°F

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP67
  • 落下仕様
    • 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
    • 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下

その他

  • 最大動作湿度
    • 1
  • 動作温度
    • -22°F~122°F
    • -30°C~50°C
  • ブランド
    • ハネウェル

寸法

  • 外形寸法
    • 149.0×64.1×42.1mm
    • 5.9 x 2.5 x 1.7インチ

Environmental

  • 保管温度範囲
    • -40°C~70°C
    • -40°F〜+158°F

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP67
  • 落下仕様
    • 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
    • 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下

その他

  • 最大動作湿度
    • 1
  • 動作温度
    • -22°F~122°F
    • -30°C~50°C
  • ブランド
    • ハネウェル
  • 外形寸法 : 149.0×64.1×42.1mm|5.9 x 2.5 x 1.7インチ
  • 最大動作湿度 : 1
  • 動作温度 : -22°F~122°F|-30°C~50°C
  • 保管温度範囲 : -40°C~70°C|-40°F〜+158°F
  • 保護定格 : IP67
  • 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下|1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
  • ブランド : ハネウェル
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
application/pdf 288.38 KB
7/3/2023
288.38 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice Brochure - JA
application/pdf 10.55 MB
7/20/2023
10.55 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
application/pdf 288.38 KB
7/3/2023
288.38 KB
Honeywell Voice Brochure - JA
application/pdf 10.55 MB
7/20/2023
10.55 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
288.38 KB
7/3/2023
Honeywell Voice Brochure - JA
10.55 MB
7/20/2023