ハイテク&半導体産業向けガス検知器
ACM 150 FT-IR 集中ガス監視システム
複数ポイントのガス検知で安全性とパフォーマンスを向上。 • 仕様概要 • 分析方法:連続スキャン FT-IR(フーリエ変換赤外線)分析装置 • ガスセルのパス:5.0 m のパス長 • スキャンレート:≤ 15 秒ポイント
ACM 150 では最新の FT-IR テクノロジーが採用された集中ガス監視システムにより、お客様に多くの利点をもたらします:
- 最大 40 の測定ポイントを、プロセスツール、ガスや化学薬品の保存ユニット、ガスキャビネット、分電箱、プロセスツール、放出測定、環境大気監視などの 1 つのデバイスに集中的に配置。
- 測定ポイントごとに最大 15 種類のガスを検知し、ポイント監視あたりのガスごとのコストを削減。
- 自己診断プログラムが障害や重大なアラームを検出し、メンテナンスの必要性を大幅に排除。
- お客様固有の要件を満たす通信オプション(Lonworks®、ControlNet™、Modbus®、Profibus®
ACM 150 は、お客様の企業の生産性向上に対する要求に新設計の FT-IR ベンチでお応えします。これは、多くのガスに対して LDL (検出下限)性能が優れ、また、機器の動作寿命に渡ってメンテナンスや点検の回数を削減します。
安全性の強化、パフォーマンスの向上、ポイント監視ごとのコスト削減のために、ACM 150 をお選びください。追加の特長と利点
- 産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知*
- 最大 40 の測定ポイントで順次検知可能
- 80 の設定可能なリレーポイントにより柔軟性が向上
- 密封されたアルミニウムの筐体が水分の浸入を防ぎ、重要な内部コンポーネントを保護
- 二重 IR スキャンにより、確実なパフォーマンスを保証し、不正アラームを削減
- 最適化された組み込みの測定 / 自己診断により、オンサイトのガス校正が不要
- 3~5 年の乾燥剤の交換サイクル
- 最大 4 つの測定ポイントの複合サンプリングにより、測定が高速化
- ステンレス製の筐体はガスセルの点検が簡単なので、費用のかかるダウンタイムを回避
- 優れた SNR パフォーマンスにより、より低い LDL の測定が可能
- 超高速プロセッサにより反応時間が向上
- ユーザーフレンドリーな大型のタッチスクリーンインターフェイス
- 柔軟な通信オプション
Features & Benefits
- 機能
- シンプルなタッチスクリーンによる操作
- 最大 40 の測定ポイントで順次検知可能
- 産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知
Features & Benefits
- 機能
- シンプルなタッチスクリーンによる操作
- 最大 40 の測定ポイントで順次検知可能
- 産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知
- 機能 : シンプルなタッチスクリーンによる操作|最大 40 の測定ポイントで順次検知可能|産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知