定置式ガス検知器
可燃性ガスセンサー 705 HT シリーズ
UL 認証、防爆型の可燃性ガス検知器(150°C まで保証の高温バージョンあり)。 • 仕様概要 • 動作温度範囲:-25°~+150°C(-13°F~+302°F) • 作動圧力:75~110kPa(750~1100mbar) • 範囲: 0~20% LEL、0~100% LEL(制御カードに依存)
このような用途には、幅広い温度範囲で低レベルアラーム設定が可能な、信頼性が高く安定した検知を行うセンサーが必要です。モデル 705 高温センサーは、特別に整合された一対の Sieger 耐毒可燃性ガス検知エレメントを活用し、-25°C から +150°C(-3°F から +302°F)の温度範囲で、アラームトリップポイントを 5% LEL に設定できる非常に安定したベースラインを持っています。ガス測定範囲は、使用するコントローラの種類により、0~20% LEL から最大 0~100% LEL まで設定可能です。
検知器エレメントは、UL 危険領域規格認定取得済みの防爆型アセンブリに収容されており、適切な制御デバイスに接続、またはフィールドトランスミッタを介してアナログ出力信号に変換できる、業界標準の 3 ワイヤ mV ブリッジ出力を提供します。
キ追加の特長と利点:優れたパフォーマンス
- 危険な領域で、最高 +150°C(+302°F)での操作を保証
- 5% LEL という低いアラームトリップポイント
- 高速反応
- 耐毒性の検知器
- 低消費電力
- 低コストの使い捨てセンサー
- 一般的な 5 年を上回る長い動作寿命
- 特別に整合された「Sieger」検知器が提供する高い安定性
- 可燃性ガス検知の世界的リーダーによる、実績に裏付けられた技術
- 0~20% LEL から 0~100% LEL までの測定範囲
- 幅広い種類のアクセサリ
- UL 規格認定取得済みの防爆型筐体
- 高級アルミニウム構造
その他
- 機能
- 5 年以上の動作寿命
- 高級アルミニウム構造
- 高速反応/低消費電力
その他
- 機能
- 5 年以上の動作寿命
- 高級アルミニウム構造
- 高速反応/低消費電力
- 機能 : 5 年以上の動作寿命|高級アルミニウム構造|高速反応/低消費電力