定置式ガス検知器
サーチライン・エクセル・エッジ
オープンパス赤外線ガス検知器 - 長距離タイプ
- 視界の悪い場所でも可燃性炭化水素ガスに素早く反応
- ウィンドウの透明度やアライメント精度などの高度な診断により、最大限のアップタイムを確保
- ハネウェルの定置式プラットフォームユニバーサルマウントと新しいアライメントスコープにより、簡単に設置可能
- Bluetooth®接続により、セットアップとメンテナンスを簡素化
- 60〜330mの範囲で検出可能
- 4-20mA、リレー、HART®、Modbus、Bluetooth®通信など複数の出力に対応
- メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、エチレン、プロピレンなど幅広い炭化水素系ガスに対応
- 応答速度(T90)3秒以下
その他
- 最低動作温度
- -55 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 75 Degrees Celsius
- 重量
- レシーバー6.1kg、トランスミッター6.0kg
- 応答時間
- T90 3秒以下
- ブランド
- Honeywell
- サブカテゴリ
- オープンパスガス検知器およびトランスミッター
- 測定範囲
- 60m – 330m
- 動作湿度
- 相対湿度 0 – 99% 結露無きこと
- アラーム設定
- 推奨アラーム(高) - 3LEL.m, 推奨アラーム(低) - 1LEL.m
- Analog Output Signal Type
- 4 – 20mA 標準
- 適合規格
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Radio Equipment Directive 2014/53/EU IEC/EN/UL/CSA 61010 (Electrical Safety) FCC / IC RoHS, China RoHS
- 機能
- Bluetooth®による無線接続
- 材質
- 316K ステンレススチール
- リレー出力設定
- リレー1:アラームレベル1、リレー2:アラームレベル2、リレー3:不良
- リレー定格負荷
- 最大32VDC/AC、最大2A 抵抗負荷
- リレー起動設定
- 単極双投 (SPDT)
- 検出方法
- 近赤外線
- センサタイプ
- オープンパス赤外線
- 無線技術
- Bluetooth® (最大20mまで)
- 視覚的表示
- トランスミッターのLED、レシーバーに視認性の高いHALOライトリングを搭載
- リレー出力回数
- 3
- 防塵防滴性能
- IP66/67
- 取付け
- ユニバーサル取り付けブラケット同梱
- NEMA 定格
- タイプ4X、NEMA250準拠
- 最大圧力
- 105.5 kPa (1055 mBar、補償なし) kilopascal
- ガス種
- 可燃性炭化水素
その他
- 最低動作温度
- -55 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 75 Degrees Celsius
- 重量
- レシーバー6.1kg、トランスミッター6.0kg
- 応答時間
- T90 3秒以下
- ブランド
- Honeywell
- サブカテゴリ
- オープンパスガス検知器およびトランスミッター
- 測定範囲
- 60m – 330m
- 動作湿度
- 相対湿度 0 – 99% 結露無きこと
- アラーム設定
- 推奨アラーム(高) - 3LEL.m, 推奨アラーム(低) - 1LEL.m
- Analog Output Signal Type
- 4 – 20mA 標準
- 適合規格
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Radio Equipment Directive 2014/53/EU IEC/EN/UL/CSA 61010 (Electrical Safety) FCC / IC RoHS, China RoHS
- 機能
- Bluetooth®による無線接続
- 材質
- 316K ステンレススチール
- リレー出力設定
- リレー1:アラームレベル1、リレー2:アラームレベル2、リレー3:不良
- リレー定格負荷
- 最大32VDC/AC、最大2A 抵抗負荷
- リレー起動設定
- 単極双投 (SPDT)
- 検出方法
- 近赤外線
- センサタイプ
- オープンパス赤外線
- 無線技術
- Bluetooth® (最大20mまで)
- 視覚的表示
- トランスミッターのLED、レシーバーに視認性の高いHALOライトリングを搭載
- リレー出力回数
- 3
- 防塵防滴性能
- IP66/67
- 取付け
- ユニバーサル取り付けブラケット同梱
- NEMA 定格
- タイプ4X、NEMA250準拠
- 最大圧力
- 105.5 kPa (1055 mBar、補償なし) kilopascal
- ガス種
- 可燃性炭化水素
- ブランド : Honeywell
- サブカテゴリ : オープンパスガス検知器およびトランスミッター
- 測定範囲 : 60m – 330m
- 動作湿度 : 相対湿度 0 – 99% 結露無きこと
- アラーム設定 : 推奨アラーム(高) - 3LEL.m, 推奨アラーム(低) - 1LEL.m
- Analog Output Signal Type : 4 – 20mA 標準
- 適合規格 : EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Radio Equipment Directive 2014/53/EU IEC/EN/UL/CSA 61010 (Electrical Safety) FCC / IC RoHS, China RoHS
- 機能 : Bluetooth®による無線接続
- 材質 : 316K ステンレススチール
- リレー出力設定 : リレー1:アラームレベル1、リレー2:アラームレベル2、リレー3:不良
- リレー定格負荷 : 最大32VDC/AC、最大2A 抵抗負荷
- リレー起動設定 : 単極双投 (SPDT)
- 検出方法 : 近赤外線
- センサタイプ : オープンパス赤外線
- 無線技術 : Bluetooth® (最大20mまで)
- 視覚的表示 : トランスミッターのLED、レシーバーに視認性の高いHALOライトリングを搭載
- リレー出力回数 : 3
- 防塵防滴性能 : IP66/67
- 取付け : ユニバーサル取り付けブラケット同梱
- NEMA 定格 : タイプ4X、NEMA250準拠
- 最大圧力 : 105.5 kPa (1055 mBar、補償なし) kilopascal
- ガス種 : 可燃性炭化水素
- 最低動作温度 : -55 Degrees Celsius
- 最高動作温度 : 75 Degrees Celsius
- 重量 : レシーバー6.1kg、トランスミッター6.0kg
- 応答時間 : T90 3秒以下