定置式ガス検知器
Sensepoint XCD RTD
メンテナンス、トレーニング、およびガス検知の総コストを削減しながら、Class 1、Div 2 の領域でのリモートの有毒ガス監視を実現します。 • 仕様概要 • 入力電圧の範囲: 16~32 VDC(公称 24 VDC) • 通信: RS485 • 認証済みの温度範囲: 40°~+149°F(-40°~+65°C)
XCD RTD の実質的な利点によって、より多くの投資利益が得られます。 Sensepoint の有毒ガスおよび酸素ガスのセンサーは共通の測定範囲で幅広い産業ガスを検知し、ガス監視プログラムの柔軟性が向上し、部品調達のコストが削減され、セーフティネットが拡張されます。
かつてないほど容易でコスト効率の高いリモートガス監視が実現します。 図に示すようにセンサーを取り付けることで、センサーから最大 100 フィート離れた場所にあるトランスミッタ上の大型の 3 色ディスプレイで安全性ステータスを確認できます。 このリモート監視システムのメリットは、安全性が向上し、保守に費やす時間が削減されることです。 作業員がはしごを登ったり、専用の機器を取り付けてガス濃度の読み取りを確認したり、安全性の監査を実施したりする必要がありません。 さらに、Sensepoint XCD RTD の取り外し可能なセンサー設計により、ダウンタイムが低減し、専用のトレーニングが不要になります。
追加の特長と利点:
製品のライフサイクルを通して所有コストを削減
- 共通のトランスミッタプラットフォームで在庫や調達のコストを削減
- 1 人の作業員による非侵入操作により、メンテナンスにかかる時間と費用を削減
- プラグインの取り外し可能なセンサーにより、メンテナンスを簡素化
- 3 色の「信号機」ディスプレイによって安全性のステータスが人目で視認できるため、査察やトレーニングの時間を削減
- 非侵入型の磁気スイッチによって設定と構成を簡素化
- ガス検知機器をトランスミッタから最大 100 フィート(30 メートル)離れた場所や、最も到達しにくい場所に設置可能
- 内蔵の診断機能や見やすいディスプレイによって、ヒューマンエラーの可能性を低減
- IP66/67 定格のステンレス鋼またはアルミニウムの筐体により、ダスト / 水の浸入から保護
- メンテナンス中の自動抑止によって障害アラームを抑止
- シンクまたはソース 4~20mA 出力、統合またはリモート構成を選択
- 幅広いアクセサリーおよび購入のオプションにより、用途に最適なリモート監視システムを選択可能
その他
- 機能
- 容易に到達できない場所で最大限の対象範囲を実現
- メンテナンス中の自動抑止によって障害アラームを抑止
- 共通のトランスミッタプラットフォームにより、在庫や調達のコストを削減
その他
- 機能
- 容易に到達できない場所で最大限の対象範囲を実現
- メンテナンス中の自動抑止によって障害アラームを抑止
- 共通のトランスミッタプラットフォームにより、在庫や調達のコストを削減
- 機能 : 容易に到達できない場所で最大限の対象範囲を実現|メンテナンス中の自動抑止によって障害アラームを抑止|共通のトランスミッタプラットフォームにより、在庫や調達のコストを削減