ポータブルガス検知器
Honeywell BW™ Flex
ポータブルマルチガス検知器
作業者が配
電で活性化ライン上にて作業することは、最も危険な仕事の一つです。通電された高圧電力線のライブラインアプリケーションで作業する場合、電力会社の従業員は安全に仕事をするために最高の保護を必要とします。、保護手袋やスリーブなど安全保護製品をワイヤレスで資産管理
できます。ハネウェルソールズベリー™は、資産コンプライアンスがお客様の作業現場にとってどれほど重要であるかを理解しています。資産とその割り当て先の追跡、検査日と頻度の追跡、特定のサイトまたは場所の資産追跡 - これらはすべて監視が難しく、最新の状態に保つのに時間がかかる場合があります。当社のRFID製品は、安全保護具の可視化をサポートし、作業効率化に役立ちます。その他
- ブランド
- BW
- サブカテゴリ
- マルチガス
- 寸法
- 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (アリゲータークリップ付き)
- 重量
- 189グラム gram
- 測定範囲
- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- アラームタイプ
- ブザー、視覚表示、振動
- バッテリー稼働時間
- IR LELで1日あたり8時間使用 触媒LELで15時間(NDIR CH4センサー付き) years
- Certifications - Hazloc
- ATEX, IECEX
- データロギング
- 15秒間隔で45日間のデータ、8時間/日
- 特長
- 一目でわかるリアルタイムガス検知
- 保証
- 3年間
- 無線技術
- BLE
- 防塵防滴性能
- IP66/IP68
- ガス種
- H2S- CO- O2- LEL- SO2
その他
- ブランド
- BW
- サブカテゴリ
- マルチガス
- 寸法
- 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (アリゲータークリップ付き)
- 重量
- 189グラム gram
- 測定範囲
- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- アラームタイプ
- ブザー、視覚表示、振動
- バッテリー稼働時間
- IR LELで1日あたり8時間使用 触媒LELで15時間(NDIR CH4センサー付き) years
- Certifications - Hazloc
- ATEX, IECEX
- データロギング
- 15秒間隔で45日間のデータ、8時間/日
- 特長
- 一目でわかるリアルタイムガス検知
- 保証
- 3年間
- 無線技術
- BLE
- 防塵防滴性能
- IP66/IP68
- ガス種
- H2S- CO- O2- LEL- SO2
- ブランド : BW
- サブカテゴリ : マルチガス
- 寸法 : 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (アリゲータークリップ付き)
- 重量 : 189グラム gram
- 測定範囲 : O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 動作湿度 : 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- アラームタイプ : ブザー、視覚表示、振動
- バッテリー稼働時間 : IR LELで1日あたり8時間使用 触媒LELで15時間(NDIR CH4センサー付き) years
- Certifications - Hazloc : ATEX, IECEX
- データロギング : 15秒間隔で45日間のデータ、8時間/日
- 特長 : 一目でわかるリアルタイムガス検知
- 保証 : 3年間
- 無線技術 : BLE
- 防塵防滴性能 : IP66/IP68
- ガス種 : H2S- CO- O2- LEL- SO2