ポータブルガス検知器
キューレイ3
最多4種のガスに対応する多目的ポンプ式/ 拡散式マルチガス検知器
Dimension & Weight
- 重量
- 410 gram
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- マルチガス
- 寸法
- 拡散式: 140mm x 82mm x 42mm、ポンプ式: 145mm x 82mm x 42mm
- 動作湿度
- 相対湿度 0%~95%(結露なきこと) percent
- 測定範囲
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
- アラームタイプ
- 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間
- 拡散式: 14時間、ポンプ式: 11時間 years
- 適合規格
- IECEx: Ex ia IIC T4
- データロギング
- 1分間隔で標準3か月間
- 特長
- 拡散式とポンプ式の2種類をご用意
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲
- 30 meter
- 保証
- 本体:2年間、O2, LEL, CO, H2Sセンサー:3年、そのほかのセンサー:1年
- 無線技術
- 対応無し
- 防塵防滴性能
- IP65
- ガス種
- O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2
Dimension & Weight
- 重量
- 410 gram
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- マルチガス
- 寸法
- 拡散式: 140mm x 82mm x 42mm、ポンプ式: 145mm x 82mm x 42mm
- 動作湿度
- 相対湿度 0%~95%(結露なきこと) percent
- 測定範囲
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
- アラームタイプ
- 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間
- 拡散式: 14時間、ポンプ式: 11時間 years
- 適合規格
- IECEx: Ex ia IIC T4
- データロギング
- 1分間隔で標準3か月間
- 特長
- 拡散式とポンプ式の2種類をご用意
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲
- 30 meter
- 保証
- 本体:2年間、O2, LEL, CO, H2Sセンサー:3年、そのほかのセンサー:1年
- 無線技術
- 対応無し
- 防塵防滴性能
- IP65
- ガス種
- O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2
- ブランド : RAE
- サブカテゴリ : マルチガス
- 寸法 : 拡散式: 140mm x 82mm x 42mm、ポンプ式: 145mm x 82mm x 42mm
- 重量 : 410 gram
- 動作湿度 : 相対湿度 0%~95%(結露なきこと) percent
- 測定範囲 : O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度 : 50 Degrees Celsius
- アラームタイプ : 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間 : 拡散式: 14時間、ポンプ式: 11時間 years
- 適合規格 : IECEx: Ex ia IIC T4
- データロギング : 1分間隔で標準3か月間
- 特長 : 拡散式とポンプ式の2種類をご用意
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲 : 30 meter
- 保証 : 本体:2年間、O2, LEL, CO, H2Sセンサー:3年、そのほかのセンサー:1年
- 無線技術 : 対応無し
- 防塵防滴性能 : IP65
- ガス種 : O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2