ポータブルガス検知器
Honeywell BW™ Max XT II
Go the distance and save with this smart, simple and economical way to compliance. • 仕様概要 • サイズ:5.1 x 2.8 x 2.0 in 13.1 x 7.0 x 5.2 cm • 重量:11.5 oz 328 g • 温度範囲:-4~122°F-20~50°C
高機能で扱いやすい Honeywell BW™ Max XT ll ガス検知器は、コンプライアンスを低コストで実現します。従業員が不安なく作業できるように事故を最小化し、総合的な生産性を向上できます。業務の継続性と生産性が高まることで、経費を節減できます。
SmartSample ポンプによる容易な操作
Honeywell BW™ Max XT ll は、4 種類のガスを安定して監視します。また、ワンボタンによる容易な操作性とインテリジェントなリモートサンプリングを可能にする堅牢なモーター駆動式ポンプの組み合わせにより、密閉空間での監視に最適です。Honeywell BW™ Max XT ll は、MicroDock II 自動テスト校正システムに完全に対応します。
Features & Benefits
- 機能
- H2S、CO、O2、および可燃性ガスを監視
- MicroDock II に対応
- 堅牢なモーター駆動式ポンプによるワンボタンの操作
Features & Benefits
- 機能
- H2S、CO、O2、および可燃性ガスを監視
- MicroDock II に対応
- 堅牢なモーター駆動式ポンプによるワンボタンの操作
- 機能 : H2S、CO、O2、および可燃性ガスを監視|MicroDock II に対応|堅牢なモーター駆動式ポンプによるワンボタンの操作