https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

大型ベーシックスイッチ

BZシリーズ

AC 15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)、DC定格 SPDT. さまざまなアクチュエータおよび端子、25.4mm ctrs サイドまたはパネル MIL-PRF 8805リスティング

Distributor Inventory

高い精度、信頼性、再現性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特徴としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。MICRO SWITCH 6AS シリーズは、2つの大型プレミアム BZ/BA/BM/BEスナップアクションスイッチが一体化され、1つのアクチュエータによって作動します。フィールド調整が可能なオペレーションポイントを、スイッチの片方または両方に付属することが可能です(オプション)。

その他

  • シールド
    • 番号
    • 環境
  • 推奨用途
    • オーバートラベルの追加、手動操作および低速最大カム高さ20°用、防塵および防水シール
    • フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性
    • 多数のアプリケーションSPDT
    • オーバートラベル追加、手動操作および低速最大カム高さ20°用
    • 動作温度 121°C [250°F] まで100時間
    • SPST(ノーマルオープン)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
  • 動作位置(OP)
    • 43.26mm [1.024in] ±0.76mm [1.703in ±0.030in]
    • 56.69mm ±1.14mm [2.232in ±0.045in]
    • 28.6mm ±0.76mm [1.125in ±0.030in]
    • 0.625in ±0.015in~2.232in ±0.045in
    • 17.48mm ±0.76mm [0.688in ±0.030in]
    • 38,10mm ±0.51mm [1.500in ±0.020in]
    • 30.17 mm ±0.76mm [1.188in ±0.030in]
    • 28.20mm [0.787in] ±0.51mm [1.11in ±0.020in]
    • 19.1mm [0.750in]
    • 29,77mm~30,56mm [1.172in~1.203in]
    • 17.02m~22.35mm [0.670in~0.880in]
    • 15.88mm [0.625in]
    • 33.32mm ±1.14mm [1.312in ±0.045in]
    • 19.1 mm ±0.76mm [0.75in ±0.03in]
    • 15.88mm±0.38mm~56.69mm ±1.14mm
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
    • 29.2mm~31.5mm [1.15in~1.24in]
    • 43.26mm [1.024in] ±0.51mm [1.719in ±0.020in]
    • 30.18mm [0.709in] ±0.76mm [1.188in ±0.030in]
    • 28.6mm ±0.76mm [0.780in ±0.010in]
    • 28.6mm [1.125in]
    • 49.61mm ±1.14mm [1.953in ±0.045in]
    • 48.4mm ±0.50mm [1.906in ±0.020in]
    • 21.82mm [0.859in]
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 端子
    • 手動リセットはんだ端子
    • ねじ
    • ワイヤハーネス
    • クイック接続
    • ブレードファイバーグラス、アクリルコーティングワイヤーハーネス付き
    • はんだ
  • 電流定格
    • 5A
    • 10A
    • 15 A
    • 1A
    • 22 A
  • 認証規格
    • UL、CSA、CE、DEMKO
    • UL, CE, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 12.7 mm [0.50in]
    • 最小 3.56mm [0.140in]
    • 最小 3.58mm [0.141in]
    • 最小 3.15 mm [0.124in]
    • 最小 4.37mm [0.172in]
    • 最小 2.54mm [0.10in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 5.56mm [0.219in]
    • 最小 0.13mm~0.2mm [0.005in~0.008in]
    • 最小 1.02mm [0.04in]
    • 最小 2.16mm [0.085in]
    • 最小 3.54mm [0.135in]
    • 最小 1.52mm [0.060in]
    • 最小 3.96mm [0.156in]
    • 最小 3.18mm [0.125in]
    • 最小 2.39mm [0.094in]
    • 最小 0.36mm [0.014in]
    • 最小 1.57mm [0.062in]
  • 材質
    • プラスチック
  • 接点タイプ
    • 銀酸化錫
  • リリースフォース
    • 最小 0.42N [1.5oz]
    • 最小 1.67N [6.0oz]
    • 最小 0.21N [0.75oz]
    • 最小 0.14N [0.494oz]
    • 最小 1.11N [4.0oz]
    • 最小 0.035N [0.123oz]
  • 回路
    • DPDT
    • SPDT
  • 動作温度
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
    • -53°C~204°C [-65°F~400°F]
    • -55°C~121°C [-67°F~250°F]
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
    • -55°C~204°C [-67°F~400°F]
  • 電圧
    • 250 Vac
    • 115 Vac
    • 125 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 1.95N~3.34N [7.0oz~12oz]
    • 最大 0.70N [2.47oz]
    • 最大 0.83 N [3.0oz]
    • 最大 2.22N~2.78N [8oz~10oz]
    • 0.28N〜7.78N
    • 最大 6.12N~7.78N [22oz~28oz]
    • 最大 0.28N~0.90N [1.0oz~3.25oz]
    • 最大 1.13N [4.0oz]
    • 最大 1.11N~2.78N [4oz~10oz]
    • 最小 6.67N [24oz]
    • 0.28N~1.25N [1.0oz~4.5oz]
    • 最大 2.5N [9.0oz]
    • 最大 1.95N~2.50N [7.0oz~9.0oz]
    • 最大 7gf
    • 最大 0.28N [1.0oz]
    • 最大 1.95N~2.78N [7.0oz~10.0oz]
    • 最大 3.89N~5.56N [14.0oz~20.0oz]
    • 最大 1.0oz~28oz
    • 最大 1.67N [6oz]
    • 最大 0.97N [3.5oz]
    • 最大 1.04N~1.39N [3.75oz~5.0oz]
    • 最小 1.25N [4.5oz]
    • 最大 3.97N~6.67N [14oz~24oz]
    • 最大 3.34N [12.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 0.46mm~3.68mm [0.018in~0.145in]
    • 最大 3.81mm [0.150in]
    • 最大 0.64mm [0.025in]
    • 0.0038mm〜0.0089mm [0.00015in〜0.00035in]
    • 0.10mm〜1.00mm [0.004in〜0.040in]
    • 2,36 mm [0.093 in]
    • 最大 0.08mm [0.003in]
    • 0.013mm〜0.025mm [0.0005in〜0.0010in]
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名
    • BZ/BA/WA/YZ
  • アクチュエータ
    • 硬式あるいは弾性レバー
    • ミディアムオーバートラベルプランジャー
    • オーバートラベルプランジャー
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • フレキシブルリーフ
    • ハイオーバートラベルプランジャー
    • ハイオーバートラベルローラープランジャー
    • ウォブル
    • フレキシブルローラーリーフ
    • バネワイヤアクチュエータ
    • 低オーバートラベルプランジャー
    • ストレートレバー
    • ローラーレバー
    • ローラープランジャ
    • 調整可能ローラーレバー
    • 封入形ピンプランジャー
    • ピンプランジャー
  • 締め付けトルク
    • 0.67Nm [6.0inlb]
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量
    • 43.09g [0.095lb]
    • 34.5g [0.076lb]
    • 39g [0.086lb]
    • 33.1g [0.073lb]
    • 28.6g [0.063lb]
    • 27.2g [0.060lb]
    • 63.5g [0.14lb]
    • 35.5g [0.078lb]
    • 29.5g [0.065lb]
    • 24.94g~34.01g [0.055lb~0.075lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
    • 高温耐性フェノール
  • 取付け中心
    • 25.4mm [1in]
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ
    • 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ
    • 24.1 mm [0.95 in]

その他

  • シールド
    • 番号
    • 環境
  • 推奨用途
    • オーバートラベルの追加、手動操作および低速最大カム高さ20°用、防塵および防水シール
    • フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性
    • 多数のアプリケーションSPDT
    • オーバートラベル追加、手動操作および低速最大カム高さ20°用
    • 動作温度 121°C [250°F] まで100時間
    • SPST(ノーマルオープン)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
  • 動作位置(OP)
    • 43.26mm [1.024in] ±0.76mm [1.703in ±0.030in]
    • 56.69mm ±1.14mm [2.232in ±0.045in]
    • 28.6mm ±0.76mm [1.125in ±0.030in]
    • 0.625in ±0.015in~2.232in ±0.045in
    • 17.48mm ±0.76mm [0.688in ±0.030in]
    • 38,10mm ±0.51mm [1.500in ±0.020in]
    • 30.17 mm ±0.76mm [1.188in ±0.030in]
    • 28.20mm [0.787in] ±0.51mm [1.11in ±0.020in]
    • 19.1mm [0.750in]
    • 29,77mm~30,56mm [1.172in~1.203in]
    • 17.02m~22.35mm [0.670in~0.880in]
    • 15.88mm [0.625in]
    • 33.32mm ±1.14mm [1.312in ±0.045in]
    • 19.1 mm ±0.76mm [0.75in ±0.03in]
    • 15.88mm±0.38mm~56.69mm ±1.14mm
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
    • 29.2mm~31.5mm [1.15in~1.24in]
    • 43.26mm [1.024in] ±0.51mm [1.719in ±0.020in]
    • 30.18mm [0.709in] ±0.76mm [1.188in ±0.030in]
    • 28.6mm ±0.76mm [0.780in ±0.010in]
    • 28.6mm [1.125in]
    • 49.61mm ±1.14mm [1.953in ±0.045in]
    • 48.4mm ±0.50mm [1.906in ±0.020in]
    • 21.82mm [0.859in]
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 端子
    • 手動リセットはんだ端子
    • ねじ
    • ワイヤハーネス
    • クイック接続
    • ブレードファイバーグラス、アクリルコーティングワイヤーハーネス付き
    • はんだ
  • 電流定格
    • 5A
    • 10A
    • 15 A
    • 1A
    • 22 A
  • 認証規格
    • UL、CSA、CE、DEMKO
    • UL, CE, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 12.7 mm [0.50in]
    • 最小 3.56mm [0.140in]
    • 最小 3.58mm [0.141in]
    • 最小 3.15 mm [0.124in]
    • 最小 4.37mm [0.172in]
    • 最小 2.54mm [0.10in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 5.56mm [0.219in]
    • 最小 0.13mm~0.2mm [0.005in~0.008in]
    • 最小 1.02mm [0.04in]
    • 最小 2.16mm [0.085in]
    • 最小 3.54mm [0.135in]
    • 最小 1.52mm [0.060in]
    • 最小 3.96mm [0.156in]
    • 最小 3.18mm [0.125in]
    • 最小 2.39mm [0.094in]
    • 最小 0.36mm [0.014in]
    • 最小 1.57mm [0.062in]
  • 材質
    • プラスチック
  • 接点タイプ
    • 銀酸化錫
  • リリースフォース
    • 最小 0.42N [1.5oz]
    • 最小 1.67N [6.0oz]
    • 最小 0.21N [0.75oz]
    • 最小 0.14N [0.494oz]
    • 最小 1.11N [4.0oz]
    • 最小 0.035N [0.123oz]
  • 回路
    • DPDT
    • SPDT
  • 動作温度
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
    • -53°C~204°C [-65°F~400°F]
    • -55°C~121°C [-67°F~250°F]
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
    • -55°C~204°C [-67°F~400°F]
  • 電圧
    • 250 Vac
    • 115 Vac
    • 125 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 1.95N~3.34N [7.0oz~12oz]
    • 最大 0.70N [2.47oz]
    • 最大 0.83 N [3.0oz]
    • 最大 2.22N~2.78N [8oz~10oz]
    • 0.28N〜7.78N
    • 最大 6.12N~7.78N [22oz~28oz]
    • 最大 0.28N~0.90N [1.0oz~3.25oz]
    • 最大 1.13N [4.0oz]
    • 最大 1.11N~2.78N [4oz~10oz]
    • 最小 6.67N [24oz]
    • 0.28N~1.25N [1.0oz~4.5oz]
    • 最大 2.5N [9.0oz]
    • 最大 1.95N~2.50N [7.0oz~9.0oz]
    • 最大 7gf
    • 最大 0.28N [1.0oz]
    • 最大 1.95N~2.78N [7.0oz~10.0oz]
    • 最大 3.89N~5.56N [14.0oz~20.0oz]
    • 最大 1.0oz~28oz
    • 最大 1.67N [6oz]
    • 最大 0.97N [3.5oz]
    • 最大 1.04N~1.39N [3.75oz~5.0oz]
    • 最小 1.25N [4.5oz]
    • 最大 3.97N~6.67N [14oz~24oz]
    • 最大 3.34N [12.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 0.46mm~3.68mm [0.018in~0.145in]
    • 最大 3.81mm [0.150in]
    • 最大 0.64mm [0.025in]
    • 0.0038mm〜0.0089mm [0.00015in〜0.00035in]
    • 0.10mm〜1.00mm [0.004in〜0.040in]
    • 2,36 mm [0.093 in]
    • 最大 0.08mm [0.003in]
    • 0.013mm〜0.025mm [0.0005in〜0.0010in]
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名
    • BZ/BA/WA/YZ
  • アクチュエータ
    • 硬式あるいは弾性レバー
    • ミディアムオーバートラベルプランジャー
    • オーバートラベルプランジャー
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • フレキシブルリーフ
    • ハイオーバートラベルプランジャー
    • ハイオーバートラベルローラープランジャー
    • ウォブル
    • フレキシブルローラーリーフ
    • バネワイヤアクチュエータ
    • 低オーバートラベルプランジャー
    • ストレートレバー
    • ローラーレバー
    • ローラープランジャ
    • 調整可能ローラーレバー
    • 封入形ピンプランジャー
    • ピンプランジャー
  • 締め付けトルク
    • 0.67Nm [6.0inlb]
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量
    • 43.09g [0.095lb]
    • 34.5g [0.076lb]
    • 39g [0.086lb]
    • 33.1g [0.073lb]
    • 28.6g [0.063lb]
    • 27.2g [0.060lb]
    • 63.5g [0.14lb]
    • 35.5g [0.078lb]
    • 29.5g [0.065lb]
    • 24.94g~34.01g [0.055lb~0.075lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
    • 高温耐性フェノール
  • 取付け中心
    • 25.4mm [1in]
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ
    • 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • シールド : 番号|環境
  • 推奨用途 : オーバートラベルの追加、手動操作および低速最大カム高さ20°用、防塵および防水シール|フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性|多数のアプリケーションSPDT|オーバートラベル追加、手動操作および低速最大カム高さ20°用|動作温度 121°C [250°F] まで100時間|SPST(ノーマルオープン)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 0.38mm [0.015in]
  • 動作位置(OP) : 43.26mm [1.024in] ±0.76mm [1.703in ±0.030in]|56.69mm ±1.14mm [2.232in ±0.045in]|28.6mm ±0.76mm [1.125in ±0.030in]|0.625in ±0.015in~2.232in ±0.045in|17.48mm ±0.76mm [0.688in ±0.030in]|38,10mm ±0.51mm [1.500in ±0.020in]|30.17 mm ±0.76mm [1.188in ±0.030in]|28.20mm [0.787in] ±0.51mm [1.11in ±0.020in]|19.1mm [0.750in]|29,77mm~30,56mm [1.172in~1.203in]|17.02m~22.35mm [0.670in~0.880in]|15.88mm [0.625in]|33.32mm ±1.14mm [1.312in ±0.045in]|19.1 mm ±0.76mm [0.75in ±0.03in]|15.88mm±0.38mm~56.69mm ±1.14mm|30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]|29.2mm~31.5mm [1.15in~1.24in]|43.26mm [1.024in] ±0.51mm [1.719in ±0.020in]|30.18mm [0.709in] ±0.76mm [1.188in ±0.030in]|28.6mm ±0.76mm [0.780in ±0.010in]|28.6mm [1.125in]|49.61mm ±1.14mm [1.953in ±0.045in]|48.4mm ±0.50mm [1.906in ±0.020in]|21.82mm [0.859in]
  • パッケージ幅 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 端子 : 手動リセットはんだ端子|ねじ|ワイヤハーネス|クイック接続|ブレードファイバーグラス、アクリルコーティングワイヤーハーネス付き|はんだ
  • 電流定格 : 5A|10A|15 A|1A|22 A
  • 認証規格 : UL、CSA、CE、DEMKO|UL, CE, CSA
  • オーバートラベル(OT) : 最小 12.7 mm [0.50in]|最小 3.56mm [0.140in]|最小 3.58mm [0.141in]|最小 3.15 mm [0.124in]|最小 4.37mm [0.172in]|最小 2.54mm [0.10in]|最小 0.13mm [0.005in]|最小 5.56mm [0.219in]|最小 0.13mm~0.2mm [0.005in~0.008in]|最小 1.02mm [0.04in]|最小 2.16mm [0.085in]|最小 3.54mm [0.135in]|最小 1.52mm [0.060in]|最小 3.96mm [0.156in]|最小 3.18mm [0.125in]|最小 2.39mm [0.094in]|最小 0.36mm [0.014in]|最小 1.57mm [0.062in]
  • 材質 : プラスチック
  • 接点タイプ : 銀酸化錫|金|銀
  • リリースフォース : 最小 0.42N [1.5oz]|最小 1.67N [6.0oz]|最小 0.21N [0.75oz]|最小 0.14N [0.494oz]|最小 1.11N [4.0oz]|最小 0.035N [0.123oz]
  • 回路 : DPDT|SPDT
  • 動作温度 : -55°C~125°C [-67°F~257°F]|-53°C~204°C [-65°F~400°F]|-55°C~121°C [-67°F~250°F]|-55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]|-55°C~204°C [-67°F~400°F]
  • 電圧 : 250 Vac|115 Vac|125 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 1.95N~3.34N [7.0oz~12oz]|最大 0.70N [2.47oz]|最大 0.83 N [3.0oz]|最大 2.22N~2.78N [8oz~10oz]|0.28N〜7.78N|最大 6.12N~7.78N [22oz~28oz]|最大 0.28N~0.90N [1.0oz~3.25oz]|最大 1.13N [4.0oz]|最大 1.11N~2.78N [4oz~10oz]|最小 6.67N [24oz]|0.28N~1.25N [1.0oz~4.5oz]|最大 2.5N [9.0oz]|最大 1.95N~2.50N [7.0oz~9.0oz]|最大 7gf|最大 0.28N [1.0oz]|最大 1.95N~2.78N [7.0oz~10.0oz]|最大 3.89N~5.56N [14.0oz~20.0oz]|最大 1.0oz~28oz|最大 1.67N [6oz]|最大 0.97N [3.5oz]|最大 1.04N~1.39N [3.75oz~5.0oz]|最小 1.25N [4.5oz]|最大 3.97N~6.67N [14oz~24oz]|最大 3.34N [12.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.38mm [0.015in]|0.46mm~3.68mm [0.018in~0.145in]|最大 3.81mm [0.150in]|最大 0.64mm [0.025in]|0.0038mm〜0.0089mm [0.00015in〜0.00035in]|0.10mm〜1.00mm [0.004in〜0.040in]|2,36 mm [0.093 in]|最大 0.08mm [0.003in]|0.013mm〜0.025mm [0.0005in〜0.0010in]
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名 : BZ/BA/WA/YZ
  • アクチュエータ : 硬式あるいは弾性レバー|ミディアムオーバートラベルプランジャー|オーバートラベルプランジャー|シミュレーテッドローラーレバー|フレキシブルリーフ|ハイオーバートラベルプランジャー|ハイオーバートラベルローラープランジャー|ウォブル|フレキシブルローラーリーフ|バネワイヤアクチュエータ|低オーバートラベルプランジャー|ストレートレバー|ローラーレバー|ローラープランジャ|調整可能ローラーレバー|封入形ピンプランジャー|ピンプランジャー
  • 締め付けトルク : 0.67Nm [6.0inlb]|0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量 : 43.09g [0.095lb]|34.5g [0.076lb]|39g [0.086lb]|33.1g [0.073lb]|28.6g [0.063lb]|27.2g [0.060lb]|63.5g [0.14lb]|35.5g [0.078lb]|29.5g [0.065lb]|24.94g~34.01g [0.055lb~0.075lb]
  • ハウジング材料 : 汎用フェノール類|高温耐性フェノール
  • 取付け中心 : 25.4mm [1in]
  • パッケージ長さ : 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ : 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ : 24.1 mm [0.95 in]
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
5/11/2021
PDF 2.09 MB
Case Study
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
A Good Range of Mobility - BZ Switches
129.19 KB
5/11/2021
PDF 129.19 KB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
5/11/2021
PDF 1.83 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
BZ Series Product Photo
42.17 MB
5/11/2021
42.17 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
5/11/2021
PDF 2.09 MB
A Good Range of Mobility - BZ Switches
129.19 KB
5/11/2021
PDF 129.19 KB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
5/11/2021
PDF 1.83 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
BZ Series Product Photo
42.17 MB
5/11/2021
42.17 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB