大型ベーシックスイッチ
スイッチは、低オペレーティングフォース(動作に必要な力)と応差距離、10A~25A、広範な定格、動作アクション、終端を備えています。
高い精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BEシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。これらの大型スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。
MICRO SWITCH™ BZ/BA/BM/BE シリーズは、精密なオン/オフのほか、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などで使用されます。その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。BZ、BA、BM、BE スイッチを用いた構成オプションは、様々なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc