https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

サブミニチュアベーシックスイッチ

SMシリーズ

最大 5A ac/dc(UL、CSA、CE、ENEC) さまざまなアクチュエータ、終端と接点、9.5mmのセンターサイドマウント MIL-PRF-8805リスト

Distributor Inventory

MICRO SWITCH SMシリーズの小型で軽量のボディに十分な電気容量、正確な動作、長寿命を組み合わせています。高い精度と繰り返し性を誇るSMシリーズは、低エネルギースイッチング用金接点、信頼性が高い二岐金接点を提供します。二股接点は、SMスイッチ内で並列冗長性を実現します。SMスイッチは、11 A(Vac)または1/4 HP(Vac)までの電源デューティが切り替えで利用できます。

圧力範囲
  • 0inH2O~4inH2O

その他

  • シールド
    • 番号
  • 高温
    • 204°C [400°F]
    • 125°C [257°F]
  • アクチュエータ長さ
    • 4.83 mm [0.19 in]
    • 3.05 mm [0.12 in]
  • 推奨用途
    • 44.8 mm [1.765 in] ストレートレバー
    • 14.35mm [0.565in] ストレートレバー、金接点付き
    • 13.6mm [0.251in] ローラーレバー、金接点付き
    • ローフォース
    • 121°C [250°F] の温度で動作
    • 多数のアプリケーション
    • 低ディフェレンシャルトラベル
    • 動作温度 204°C [400°F] まで100時間
    • 14.35 mm [0.565 in] ストレートレバー
    • MIL-PRF-8805 アプリケーション要件、はんだ付け端子
    • 6.38 mm [0.251 in] シミュレーテッドローラーレバー
    • フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性
    • 7.24 mm [0.285 in] ストレートレバー
    • 金接点を必要とするアプリケーション
    • フレキシブルリーフ、ローラー付き
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 7.87mm [0.310in]
    • 最大 2.16mm [0.085in]
    • 最大 3.32mm [0.117in]
    • 最大 5.56mm [0.219in]
    • 最大 5.54mm [0.218in]
    • 最大 0.5mm [0.020in]
    • 最大 3.05mm [0.120in]
    • 最大 3.8mm [0.150in]
    • 最大 0.76mm [0.030in]
  • パッケージ幅
    • 6.35 mm [0.25 in]
  • 動作位置(OP)
    • 13.0mm ±1.93mm [0.512in ±0.076in]
    • 11.55mm ±2mm [0.455in ±0.080in]
    • 8.51mm ±2mm [0.335in ±0.080in]
    • 11.7mm ±1.5mm [0.460in ±0.060in]
    • 8.64 mm ±1.5 mm [0.340in ±0.060in]
    • 8.38mm ±0.38mm [0.330in ±0.015in]
    • 14.2mm ±1.5mm [0.560in ±0.060in]
    • 8.89mm ±0.76mm [0.350in ±0.030in]
    • 14.2mm ±0.25mm [0.560in ±0.010in]
    • 7.11mm ±4.3mm [0.280in ±0.170in]
    • 14.2mm ±0.76mm [0.562in ±0.030in]
  • 端子
    • PCB端子
    • はんだ
    • PCBはんだ
    • ねじ
    • クイック接続
    • はんだクイック接続
  • 電流定格
    • 4A
    • 11A
    • 5A
    • 1A
    • 0.1 A
  • 認証規格
    • UL、CE、ENEC
    • UL、CE、CSA、ENEC
    • UL, CSA, ENEC
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.076mm [0.003in]
    • 最小 0.46mm [0.018in]
    • 最小 0.51mm [0.020in]
    • 最小 0,97mm [0.038in]
    • 最小 1.45mm [0.057in]
    • 最小 0.25mm [0.010in]
    • 最小 0.66mm [0.026in]
    • 最小 0.76mm [0.030in]
    • 最小 0.64mm [0.025in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 0.33mm [0.013in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキシルバー
  • 回路
    • SPDT
  • 動作温度
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
    • -53°C~121°C [-65°F~250°F]
    • -53°C~163°C [-65°F~325°F]
    • -53°C~204°C [-65°F~400°F]
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • リリースフォース
    • 最小 0.56N [2.0oz]
    • 最小 0.02N [0.07oz]
    • 最小 0.07N [0.25oz]
    • 最小 0.05N [0.18oz]
    • 最小 0.01N [0.035oz]
    • 最小 0.28N [1.0oz]
    • 最小 0.31N [1.1oz]
    • 最小 0.14N [0.494oz]
  • 電圧
    • 115 Vac
    • 125Vac/30Vdc
    • 30 Vdc
    • 125 Vac
    • 250 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 0.15N [0.53oz]
    • 最大 2.55N [9.0oz]
    • 最大 3.40N [12.0oz]
    • 最大 0.16N [0.60oz]
    • 最小 2.27N [8.0oz]
    • 最大 0.06N [0.19oz]
    • 最大 0.31N [1.1oz]
    • 最大 1.95N [7.0oz]
    • 0.83N~1.39N [3.0oz~5.0oz]
    • 最大 0.83 N [3.0oz]
    • 最大 0.12N [0.42oz]
    • 最大 0.56N~1.98N [2.0oz~7.0oz]
    • 最大 0.39N [1.4oz]
    • 最大 1.13N [4.0oz]
    • 最大 3.97N [14.0oz]
    • 最大 0.97N [3.5oz]
    • 最大 0.11N [0.4oz]
    • 0.83N~2.09N [3.0oz~7.5oz]
    • 最大 0.56N [2.0oz]
  • シリーズ名
    • SM
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ12.7mm x 幅 6.35mm x 長さ 20.3mm [高さ 0.5inx 幅 0.25inx 長さ 0.8in]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.76mm [0.030in]
    • 最大 0.48mm [0.019in]
    • 最大 2.8mm [0.109in]
    • 最大 0.025mm [0.001in]
    • 最大 0.36mm [0.014in]
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 最大 0.10mm [0.004in]
    • 最大 0.69mm [0.027in]
    • 最大 0.50mm [0.020in]
    • 最大 0.12mm [0.005in]
    • 最大 0.025mm〜0.051mm [0.001in〜0.002in]
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ストレートレバー
    • パドルレバー
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • ローラーレバー
  • 締め付けトルク
    • 0.26Nm [2.3in lb]
    • 0.22Nm [2.0in lb]
  • 重量
    • 3.63g [0.008lb]
    • 2.72g [0.006lb]
    • 2.99g [0.008lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
    • 高温耐性フェノール
  • 取付け中心
    • 9.65mm [0.38in]
    • 4.83 mm [0.19 in]
  • パッケージ長さ
    • 19.8mm [0.78in]
  • 取付けねじサイズ
    • 22.1mm [0.087in]
  • パッケージ高さ
    • 12.4mm [0.49in]

その他

  • シールド
    • 番号
  • 高温
    • 204°C [400°F]
    • 125°C [257°F]
  • アクチュエータ長さ
    • 4.83 mm [0.19 in]
    • 3.05 mm [0.12 in]
  • 推奨用途
    • 44.8 mm [1.765 in] ストレートレバー
    • 14.35mm [0.565in] ストレートレバー、金接点付き
    • 13.6mm [0.251in] ローラーレバー、金接点付き
    • ローフォース
    • 121°C [250°F] の温度で動作
    • 多数のアプリケーション
    • 低ディフェレンシャルトラベル
    • 動作温度 204°C [400°F] まで100時間
    • 14.35 mm [0.565 in] ストレートレバー
    • MIL-PRF-8805 アプリケーション要件、はんだ付け端子
    • 6.38 mm [0.251 in] シミュレーテッドローラーレバー
    • フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性
    • 7.24 mm [0.285 in] ストレートレバー
    • 金接点を必要とするアプリケーション
    • フレキシブルリーフ、ローラー付き
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 7.87mm [0.310in]
    • 最大 2.16mm [0.085in]
    • 最大 3.32mm [0.117in]
    • 最大 5.56mm [0.219in]
    • 最大 5.54mm [0.218in]
    • 最大 0.5mm [0.020in]
    • 最大 3.05mm [0.120in]
    • 最大 3.8mm [0.150in]
    • 最大 0.76mm [0.030in]
  • パッケージ幅
    • 6.35 mm [0.25 in]
  • 動作位置(OP)
    • 13.0mm ±1.93mm [0.512in ±0.076in]
    • 11.55mm ±2mm [0.455in ±0.080in]
    • 8.51mm ±2mm [0.335in ±0.080in]
    • 11.7mm ±1.5mm [0.460in ±0.060in]
    • 8.64 mm ±1.5 mm [0.340in ±0.060in]
    • 8.38mm ±0.38mm [0.330in ±0.015in]
    • 14.2mm ±1.5mm [0.560in ±0.060in]
    • 8.89mm ±0.76mm [0.350in ±0.030in]
    • 14.2mm ±0.25mm [0.560in ±0.010in]
    • 7.11mm ±4.3mm [0.280in ±0.170in]
    • 14.2mm ±0.76mm [0.562in ±0.030in]
  • 端子
    • PCB端子
    • はんだ
    • PCBはんだ
    • ねじ
    • クイック接続
    • はんだクイック接続
  • 電流定格
    • 4A
    • 11A
    • 5A
    • 1A
    • 0.1 A
  • 認証規格
    • UL、CE、ENEC
    • UL、CE、CSA、ENEC
    • UL, CSA, ENEC
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.076mm [0.003in]
    • 最小 0.46mm [0.018in]
    • 最小 0.51mm [0.020in]
    • 最小 0,97mm [0.038in]
    • 最小 1.45mm [0.057in]
    • 最小 0.25mm [0.010in]
    • 最小 0.66mm [0.026in]
    • 最小 0.76mm [0.030in]
    • 最小 0.64mm [0.025in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 0.33mm [0.013in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキシルバー
  • 回路
    • SPDT
  • 動作温度
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
    • -53°C~121°C [-65°F~250°F]
    • -53°C~163°C [-65°F~325°F]
    • -53°C~204°C [-65°F~400°F]
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • リリースフォース
    • 最小 0.56N [2.0oz]
    • 最小 0.02N [0.07oz]
    • 最小 0.07N [0.25oz]
    • 最小 0.05N [0.18oz]
    • 最小 0.01N [0.035oz]
    • 最小 0.28N [1.0oz]
    • 最小 0.31N [1.1oz]
    • 最小 0.14N [0.494oz]
  • 電圧
    • 115 Vac
    • 125Vac/30Vdc
    • 30 Vdc
    • 125 Vac
    • 250 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 0.15N [0.53oz]
    • 最大 2.55N [9.0oz]
    • 最大 3.40N [12.0oz]
    • 最大 0.16N [0.60oz]
    • 最小 2.27N [8.0oz]
    • 最大 0.06N [0.19oz]
    • 最大 0.31N [1.1oz]
    • 最大 1.95N [7.0oz]
    • 0.83N~1.39N [3.0oz~5.0oz]
    • 最大 0.83 N [3.0oz]
    • 最大 0.12N [0.42oz]
    • 最大 0.56N~1.98N [2.0oz~7.0oz]
    • 最大 0.39N [1.4oz]
    • 最大 1.13N [4.0oz]
    • 最大 3.97N [14.0oz]
    • 最大 0.97N [3.5oz]
    • 最大 0.11N [0.4oz]
    • 0.83N~2.09N [3.0oz~7.5oz]
    • 最大 0.56N [2.0oz]
  • シリーズ名
    • SM
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ12.7mm x 幅 6.35mm x 長さ 20.3mm [高さ 0.5inx 幅 0.25inx 長さ 0.8in]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.76mm [0.030in]
    • 最大 0.48mm [0.019in]
    • 最大 2.8mm [0.109in]
    • 最大 0.025mm [0.001in]
    • 最大 0.36mm [0.014in]
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 最大 0.10mm [0.004in]
    • 最大 0.69mm [0.027in]
    • 最大 0.50mm [0.020in]
    • 最大 0.12mm [0.005in]
    • 最大 0.025mm〜0.051mm [0.001in〜0.002in]
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ストレートレバー
    • パドルレバー
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • ローラーレバー
  • 締め付けトルク
    • 0.26Nm [2.3in lb]
    • 0.22Nm [2.0in lb]
  • 重量
    • 3.63g [0.008lb]
    • 2.72g [0.006lb]
    • 2.99g [0.008lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
    • 高温耐性フェノール
  • 取付け中心
    • 9.65mm [0.38in]
    • 4.83 mm [0.19 in]
  • パッケージ長さ
    • 19.8mm [0.78in]
  • 取付けねじサイズ
    • 22.1mm [0.087in]
  • パッケージ高さ
    • 12.4mm [0.49in]
  • シールド : 番号|有
  • 高温 : 204°C [400°F]|125°C [257°F]
  • アクチュエータ長さ : 4.83 mm [0.19 in]|3.05 mm [0.12 in]
  • 推奨用途 : 44.8 mm [1.765 in] ストレートレバー|14.35mm [0.565in] ストレートレバー、金接点付き|13.6mm [0.251in] ローラーレバー、金接点付き|ローフォース|121°C [250°F] の温度で動作|多数のアプリケーション|低ディフェレンシャルトラベル|動作温度 204°C [400°F] まで100時間|14.35 mm [0.565 in] ストレートレバー|MIL-PRF-8805 アプリケーション要件、はんだ付け端子|6.38 mm [0.251 in] シミュレーテッドローラーレバー|フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性|7.24 mm [0.285 in] ストレートレバー|金接点を必要とするアプリケーション|フレキシブルリーフ、ローラー付き
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 7.87mm [0.310in]|最大 2.16mm [0.085in]|最大 3.32mm [0.117in]|最大 5.56mm [0.219in]|最大 5.54mm [0.218in]|最大 0.5mm [0.020in]|最大 3.05mm [0.120in]|最大 3.8mm [0.150in]|最大 0.76mm [0.030in]
  • パッケージ幅 : 6.35 mm [0.25 in]
  • 動作位置(OP) : 13.0mm ±1.93mm [0.512in ±0.076in]|11.55mm ±2mm [0.455in ±0.080in]|8.51mm ±2mm [0.335in ±0.080in]|11.7mm ±1.5mm [0.460in ±0.060in]|8.64 mm ±1.5 mm [0.340in ±0.060in]|8.38mm ±0.38mm [0.330in ±0.015in]|14.2mm ±1.5mm [0.560in ±0.060in]|8.89mm ±0.76mm [0.350in ±0.030in]|14.2mm ±0.25mm [0.560in ±0.010in]|7.11mm ±4.3mm [0.280in ±0.170in]|14.2mm ±0.76mm [0.562in ±0.030in]
  • 端子 : PCB端子|はんだ|PCBはんだ|ねじ|クイック接続|はんだクイック接続
  • 電流定格 : 4A|11A|5A|1A|0.1 A
  • 認証規格 : UL、CE、ENEC|UL、CE、CSA、ENEC|UL, CSA, ENEC
  • オーバートラベル(OT) : 最小 0.076mm [0.003in]|最小 0.46mm [0.018in]|最小 0.51mm [0.020in]|最小 0,97mm [0.038in]|最小 1.45mm [0.057in]|最小 0.25mm [0.010in]|最小 0.66mm [0.026in]|最小 0.76mm [0.030in]|最小 0.64mm [0.025in]|最小 0.13mm [0.005in]|最小 0.33mm [0.013in]
  • 接点タイプ : 銀|金メッキシルバー|金
  • 回路 : SPDT
  • 動作温度 : -55°C~125°C [-67°F~257°F]|-53°C~121°C [-65°F~250°F]|-53°C~163°C [-65°F~325°F]|-53°C~204°C [-65°F~400°F]|-40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • リリースフォース : 最小 0.56N [2.0oz]|最小 0.02N [0.07oz]|最小 0.07N [0.25oz]|最小 0.05N [0.18oz]|最小 0.01N [0.035oz]|最小 0.28N [1.0oz]|最小 0.31N [1.1oz]|最小 0.14N [0.494oz]
  • 電圧 : 115 Vac|125Vac/30Vdc|30 Vdc|125 Vac|250 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 0.15N [0.53oz]|最大 2.55N [9.0oz]|最大 3.40N [12.0oz]|最大 0.16N [0.60oz]|最小 2.27N [8.0oz]|最大 0.06N [0.19oz]|最大 0.31N [1.1oz]|最大 1.95N [7.0oz]|0.83N~1.39N [3.0oz~5.0oz]|最大 0.83 N [3.0oz]|最大 0.12N [0.42oz]|最大 0.56N~1.98N [2.0oz~7.0oz]|最大 0.39N [1.4oz]|最大 1.13N [4.0oz]|最大 3.97N [14.0oz]|最大 0.97N [3.5oz]|最大 0.11N [0.4oz]|0.83N~2.09N [3.0oz~7.5oz]|最大 0.56N [2.0oz]
  • シリーズ名 : SM
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ12.7mm x 幅 6.35mm x 長さ 20.3mm [高さ 0.5inx 幅 0.25inx 長さ 0.8in]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.76mm [0.030in]|最大 0.48mm [0.019in]|最大 2.8mm [0.109in]|最大 0.025mm [0.001in]|最大 0.36mm [0.014in]|最大 0.38mm [0.015in]|最大 0.10mm [0.004in]|最大 0.69mm [0.027in]|最大 0.50mm [0.020in]|最大 0.12mm [0.005in]|最大 0.025mm〜0.051mm [0.001in〜0.002in]
  • アクチュエータ : ピンプランジャー|ストレートレバー|パドルレバー|シミュレーテッドローラーレバー|ローラーレバー
  • 締め付けトルク : 0.26Nm [2.3in lb]|0.22Nm [2.0in lb]
  • 重量 : 3.63g [0.008lb]|2.72g [0.006lb]|2.99g [0.008lb]
  • ハウジング材料 : 汎用フェノール類|高温耐性フェノール
  • 取付け中心 : 9.65mm [0.38in]|4.83 mm [0.19 in]
  • パッケージ長さ : 19.8mm [0.78in]
  • 取付けねじサイズ : 22.1mm [0.087in]
  • パッケージ高さ : 12.4mm [0.49in]
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
979.32 KB
5/24/2021
PDF 979.32 KB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SM Series Product Photo
4.9 MB
6/1/2021
4.9 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
979.32 KB
5/24/2021
PDF 979.32 KB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
SM Series Product Photo
4.9 MB
6/1/2021
4.9 MB