危険場所圧力トランスデューサ

https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
危険場所圧力トランスデューサ
危険場所圧力トランスデューサ

危険場所圧力トランスデューサ

圧力センサと差圧センサの両方は、頑丈な

密閉シール、危険場所での操作用ステンレス鋼。

ハネウェルは、危険場所での動作に適した頑丈な密封型ステンレススチール製の圧力センサと差圧センサを共に提供しています。全溶接、ステンレス鋼製ダイヤフラムにより、液体、ガス、腐食性の蒸気にもご使用いただけます。差圧モデルの場合、2psig/aから最大20,000psig/aまたは2psidから10,000psidまでの圧力測定が可能です(精度範囲は0.25%、0.1%、0.5%)。本質安全防爆、防爆、CEオプションは、一部のモデルでご利用いただけます。