産業用圧力トランスデューサ
工業用ゲージ圧力トランスデューサ。1psig~10,000psig. mV/V出力。±0.50 % FS BFSL
モデルLM圧力トランスデューサは、コスト効率の高い汎用ゲージ専用デバイスです。各ユニットは、HA C276/316ステンレス鋼(範囲100psi以下)、17-4 PHステンレス鋼(範囲100psi~1500psi以上)、15-5 PHステンレス鋼(範囲2,000psi以上)で構築されており、乾燥した厳しい環境での耐久性を提供します。容量を最大50%超える気体および液体圧力を安全に使用可能。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc