汎用加速度計
モデルJTFシリーズ
汎用加速度計 0Hzまで動作します。簡単なキャリブレーション(校正) ±5G~±200G ダイナミックレンジ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
JTF加速度計は特定のアプリケーション要件を満たすために3つの取り付けを提供します。これら加速度計の検知技術は圧電抵抗技術を基にしています。周波数応答はDCまで拡張されています。JTFシリーズの密封構造は、過酷な産業環境で信頼性の高い性能を発揮します。ケース素材は低磁場感受性の陽極酸化アルミかステンレススチールのどちらかの非磁性です。弊社の標準インラインアンプと周辺機器はJTFシリーズの加速度計に使用できます。取り付けねじモデルは光学3軸マウンティングブロックに供給でき、1個以上の加速度計が使用可能になります。
機能
- 0Hz動作
- 簡単なキャリブレーション
- 低インピーダンス
- ねじ、ボルト、あるいはスタッドのマウンティングオプション
- mV/G出力
- 0Hzで動作可能
- ケース素材による低磁場