/content/sps/jp/ja/search-results.html
汎用加速度計
汎用加速度計

汎用加速度計

複数の構造&取り付けオプションを持つ加速度計。0 Hz〜10 kHz。IEPE&mV/Gの出力

ハネウェルの汎用圧電および圧電抵抗加速度計は、様々な汎用産業およびラボ試験およびモニタリングアプリケーションでの使用に適しています。全溶接ステンレススチールまたは陽極酸化アルミニウム構造(モデルJTF)が、低インピーダンス歪みゲージと、DC最大10 kHZからの周波数範囲を併せ持つことで、最も頑強かつ過酷な一部の産業環境でさえも非常に正確で信頼性の高い振動読取りを提供します。