汎用加速度計
モデル MA311シリーズ
DC応答加速度計 増幅型の電圧出力 4本の6-40 UNF取り付けボルトを備えた正方形ベース ダイナミックレンジ:±1G~±50G
MA311/312 シリーズ 加速度計はさまざまな構造でご利用いただけ、特定のアプリケーション要件に応じてスタッドあるいはボルトマウントを使用できます。溶接ステンレススチール構造は厳しい産業環境でも信頼性の高い性能を確実にします。低インピーダンスひずみゲージを考慮して設計された、周波数レンジはDCまで拡張され、 extend down to dc、騒音に対する感度は最小限に抑えられ、電子増幅器は簡素化されました。
機能
- ACおよびDC反応
- 増幅電圧出力
- 有効範囲 0Hz~1800Hz
- スタッドあるいはボルト取り付け済み
- mV/G出力