産業用圧力トランスデューサ
モデルLM
産業用ゲージ圧力トランスデューサ、1psig~10,000psig、mV/V出力 ±0.50 % FS BFSL
モデルLMの圧力トランスデューサは、費用効率の高い汎用ゲージ専用デバイスです。各ユニットは、100psi以下の範囲のHA C276/316ステンレス スチール、または100psi~1500psi以上の範囲の17~4PHステンレススチール、または2,000psi以上の範囲の15~5PHステンレススチールで構成されており、過酷な乾燥環境での耐久性を実現します。最大50%の過負荷のガスと液体圧力の両方が安全に受け入れられます。
機能
- 範囲:1psig~10000psig
- 一体型ケーブル接続
- 1/4-18 NPTメス圧力ポート
- mV/V出力
- 精度:0.5%