/content/sps/jp/ja/search-results.html
産業用圧力トランスデューサ
産業用圧力トランスデューサ

産業用圧力トランスデューサ

工業用ゲージ圧力トランスデューサ。1psig~10,000psig. mV/V出力。±0.50 % FS BFSL

モデルLM圧力トランスデューサは、コスト効率の高い汎用ゲージ専用デバイスです。各ユニットは、HA C276/316ステンレス鋼(範囲100psi以下)、17-4 PHステンレス鋼(範囲100psi~1500psi以上)、15-5 PHステンレス鋼(範囲2,000psi以上)で構築されており、乾燥した厳しい環境での耐久性を提供します。容量を最大50%超える気体および液体圧力を安全に使用可能。

Reset Filters