Portables
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Переносной многозональный газоанализатор
- Беспроводной периметр безопасности
- Удаленное наблюдение
- Совместимость с Honeywell TouchPoint Plus
- Line Power для увеличения времени работы в полевых условиях
- Инертный режим, который предотвращает тревогу в обычном окружающем воздухе
- Большой, легко читаемый дисплей
- Прочная, защищенная от атмосферных воздействий конструкция с дополнительной защитной клеткой
- Порты ввода-вывода, обеспечивающие дополнительные возможности ввода и локальную исполнительную активацию.
- 8 недель работы на одном заряде
- до 6 датчиков газа
- Программируемый вход и выход
- простая настройка смартфона
Others
- Brand
- BW
- BW
- Sub-Category
- Transportable
- Transportable
- Instrument Size
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- 15,8 х 11,4 х 18,5 дюйма / 40,0 х 29,0 х 47,0 см
- Weight
- 8кг gram
- 8 keg
- 17.6 US Pound
- Sensor Range
- LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), VOC (0-2000ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-1000ppm), SO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), Cl2 (0-50ppm)
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Humidity Range
- 5%-95% percent
- 5%-95% percent
- Minimum Temperature
- -40 градусов по Цельсию -40 градусов по Фаренгейту
- -40 degree Celsius
- -40 degree Fahrenheit
- Maximum Temperature
- 60 градусов по Цельсию140 градусов по Фаренгейту
- 140 degree Fahrenheit
- 60 degree Celsius
- Alarm Type
- Визуальная, звуковая, вибрационная
- Visual, Audible, Vibrating
- Battery Run Time
- 8 Weeks hours
- 8 недель hours
- Standards
- cETLus Class I Division 1; Group A, B, C, D; T4;
- cETLus Класс I Раздел 1; Группа А, В, С, D; Т4;
- Datalogging
- 4 months at one minute intervals
- 4 месяца с интервалом в одну минуту
- Benefits
- • Up to 8 weeks of runtime on a single
- До 8 недель работы на одной зарядке
- Features
- Inert mode that prevents alarm in normal ambient air
- I/O ports providing additional input capabilities and local executive activation
- Rugged, weatherproof design, with optional protective cage
- Wireless Safety Perimeter
- Remote monitoring
- Honeywell TouchPointTM Plus Compatible
- Line Power for extended runtime in the field
- Large, easy-to-read display
- User Options
- One-button operation and programing
- Управление и программирование одной кнопкой
- Sampling Pump Range
- 100 футов (30 м)
- 100ft (30m)
- Warranty
- LEL、CO、H2S、およびO2センサーで2年間
- • Two years on LEL, CO, H2S, and O2 sensors
- Wireless Technology
- BLE, MESH, WiFi
- BLE, Mesh, WiFi
- Gas Type
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Ingress Protection
- IP67
- IP67
Others
- Brand
- BW
- BW
- Sub-Category
- Transportable
- Transportable
- Instrument Size
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- 15,8 х 11,4 х 18,5 дюйма / 40,0 х 29,0 х 47,0 см
- Weight
- 8кг gram
- 8 keg
- 17.6 US Pound
- Sensor Range
- LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), VOC (0-2000ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-1000ppm), SO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), Cl2 (0-50ppm)
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Humidity Range
- 5%-95% percent
- 5%-95% percent
- Minimum Temperature
- -40 градусов по Цельсию -40 градусов по Фаренгейту
- -40 degree Celsius
- -40 degree Fahrenheit
- Maximum Temperature
- 60 градусов по Цельсию140 градусов по Фаренгейту
- 140 degree Fahrenheit
- 60 degree Celsius
- Alarm Type
- Визуальная, звуковая, вибрационная
- Visual, Audible, Vibrating
- Battery Run Time
- 8 Weeks hours
- 8 недель hours
- Standards
- cETLus Class I Division 1; Group A, B, C, D; T4;
- cETLus Класс I Раздел 1; Группа А, В, С, D; Т4;
- Datalogging
- 4 months at one minute intervals
- 4 месяца с интервалом в одну минуту
- Benefits
- • Up to 8 weeks of runtime on a single
- До 8 недель работы на одной зарядке
- Features
- Inert mode that prevents alarm in normal ambient air
- I/O ports providing additional input capabilities and local executive activation
- Rugged, weatherproof design, with optional protective cage
- Wireless Safety Perimeter
- Remote monitoring
- Honeywell TouchPointTM Plus Compatible
- Line Power for extended runtime in the field
- Large, easy-to-read display
- User Options
- One-button operation and programing
- Управление и программирование одной кнопкой
- Sampling Pump Range
- 100 футов (30 м)
- 100ft (30m)
- Warranty
- LEL、CO、H2S、およびO2センサーで2年間
- • Two years on LEL, CO, H2S, and O2 sensors
- Wireless Technology
- BLE, MESH, WiFi
- BLE, Mesh, WiFi
- Gas Type
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Ingress Protection
- IP67
- IP67
- Brand : BW|BW
- Sub-Category : Transportable|Transportable
- Instrument Size : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm|15,8 х 11,4 х 18,5 дюйма / 40,0 х 29,0 х 47,0 см
- Weight : 8кг gram|8 keg|17.6 US Pound
- Sensor Range : LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), VOC (0-2000ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-1000ppm), SO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), Cl2 (0-50ppm)|LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Humidity Range : 5%-95% percent|5%-95% percent
- Minimum Temperature : -40 градусов по Цельсию -40 градусов по Фаренгейту|-40 degree Celsius|-40 degree Fahrenheit
- Maximum Temperature : 60 градусов по Цельсию140 градусов по Фаренгейту|140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
- Alarm Type : Визуальная, звуковая, вибрационная|Visual, Audible, Vibrating
- Battery Run Time : 8 Weeks hours|8 недель hours
- Standards : cETLus Class I Division 1; Group A, B, C, D; T4;|cETLus Класс I Раздел 1; Группа А, В, С, D; Т4;
- Datalogging : 4 months at one minute intervals|4 месяца с интервалом в одну минуту
- Benefits : • Up to 8 weeks of runtime on a single|До 8 недель работы на одной зарядке
- Features : Inert mode that prevents alarm in normal ambient air|I/O ports providing additional input capabilities and local executive activation|Rugged, weatherproof design, with optional protective cage|Wireless Safety Perimeter|Remote monitoring|Honeywell TouchPointTM Plus Compatible|Line Power for extended runtime in the field|Large, easy-to-read display
- User Options : One-button operation and programing|Управление и программирование одной кнопкой
- Sampling Pump Range : 100 футов (30 м)|100ft (30m)
- Warranty : LEL、CO、H2S、およびO2センサーで2年間|• Two years on LEL, CO, H2S, and O2 sensors
- Wireless Technology : BLE, MESH, WiFi|BLE, Mesh, WiFi
- Gas Type : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2|LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Ingress Protection : IP67|IP67