振動計キット
LCDディスプレイと加速度計を内蔵した小型電池式振動計キット。2g、20g、200g。ピーク値を測定
ハネウェルの振動計は電池式ポータブル機器で、Honeywell MAシリーズの加速度計を使用して振動を測定するように設計されています。各メーターは、加速度、速度、変位の RMS およびピーク測定が可能です。高周波をフィルタリングするためのスイッチが設けられています。Dタイプソケットを介したDCおよびAC出力は、ロギングまたはさらなる信号解析に使用できます。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc