- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 加速度計
- 温度と振動加速度計
温度と振動加速度計
汎用加速度計。2 Hz〜10 kHz。温度(電流値)&振動(mV)出力
モデルMAT53シリーズは増幅型、電圧型加速度計は統合温度センサと組み合わせており、温度と速度振動の同時測定を必要とする、検体検査やモーダル調査、テストセルを含む、工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。振動速度の定電流定出力インピーダンスと温度出力の電流出力とを組み合わせ、高負荷キャパシタンスが可能になり、低コストケーブルで長期実行ができ、データの劣化がありません。
耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。非磁性ステンレススチール製の加速度計は、超低磁場感受性およびシールドデータを持ち、高精度および高信頼性のデータ出力を提供します。コネクタあるいは統合型ステンレススチール外装ケーブル、予想される温度や振動のレベルに合わせた多様なダイナミックレンジを含む数多くの構造とオプションが揃っています。