- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 加速度計
- ミニチュア加速度計
ミニチュア加速度計
軽量サブミニチュア圧力トランスデューサの各製品は、極度に狭いスペース用にフラッシュマウント、ロープロファイル設計、フラッシュダイヤフラムを備えています。
ハネウェルは、コンパクト、フラッシュマウント、ロープロファイルデザインと、非常に狭い隙間しかない極小スペースにフィット可能なフラッシュダイヤフラムを備えた、軽量サブミニチュア圧力トランスデューサのフルラインナップを提供しています。薄型ダイヤフラムとワンピースのステンレススチール構造の重い側壁を持ち、ユニット化されたステンレススチール設計によって、これらのセンサは非常に頑強でありながら、低圧測定に適した十分な薄さを実現しました。ハネウェルのウェット/ウェットサブミニチュア差圧センサは、超高精度と圧力測定範囲5psid~2000psidを提供しています。これらの小型サイズ、双方向過負荷保護、広範な温度補正および高い固有振動数は、航空宇宙、化学、原子力のアプリケーションに最適で、他に類を見ません。
独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。