- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- 汎用プロセス圧力トランスデューサ
汎用プロセス圧力トランスデューサ
シリコンベースまたはフォイルベースのいずれかの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力&差圧センサは、多様なタイプのアプリケーションに適合します。
ハネウェルが提供するシリコンベースまたはフォイルベースの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力センサと差圧センサは、自動車、航空宇宙、化学、半導体製造、産業全般の数多くのタイプのアプリケーション向けに最適です。ハネウェルは、超高精度および信頼性を持つ最大175,000psiの圧力測定が可能な圧力センサを提供するわずか一握りの企業のうちの一社です。
ハネウェルのフォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたセンサは、シリコンベースや微細加工を施した圧力センサを破壊するような圧力に耐えることができます。ハネウェルの圧力センサは全溶接ステンレススチール構造で、高い精度と測定の安定性が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。弊社のすべての圧力製品は、お客様独自の要件および環境に合わせて非常に柔軟に構成できます。危険場所でのご使用には、本質安全オプションが搭載されたモデルもご利用いただけます。