- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- 航空宇宙用圧力トランスデューサ
航空宇宙用圧力トランスデューサ
航空宇宙産業で要求される高精度出力、軽量、小型サイズを満たすよう適合させた、高度に特殊化された圧力&差圧センサです。
ハネウェルは、航空宇宙試験および測定アプリケーションで要求される高精度出力、軽量、小型サイズを満たすように適合した、高度に特殊化されたさまざまな圧力と差圧センサを提供しています。ハネウェルの圧力センサはすべて、ステンレススチールでできています。
ハネウェルの特殊ダブルダイヤフラム設計を採用した特定のモデルでは、内部コンポーネントに気密保護を提供しながら、ユニットが大気圧を参照できるようにしています。すべてのユニットは、MIL-45208およびトレーサビリティ要件を満たすことができます。カスタムエンジニアリングは、ハネウェルの専門です。要件に最適な製品が見つからない場合は、お気軽にご相談ください。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc