ポータブルガス検知器
マイクロレイ
操作性を強化した、無線ポータブルガス検知器
Dimension & Weight
- 重量
- 206 gram
Temperature
- 最高動作温度
- 60 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- マルチガス
- 寸法
- 117mm x 76mm x 24mm
- 測定範囲
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO(0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0%-95%(結露無きこと) percent
- アラームタイプ
- 大音量100dBブザー(30cm距離)
- バッテリー稼働時間
- ノン・ワイヤレスで最長15時間. ワイヤレスで最長11時間. years
- 適合規格
- IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb. Ex ia I Ma
- データロギング
- 1分間隔で標準6か月間
- 特長
- 無線を通じてリアルタイムかつリモートで通知するマンダウンアラーム機能
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲
- 対応無し meter
- 保証
- 2年(センサーを含む)
- 無線技術
- MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- 防塵防滴性能
- IP67
- ガス種
- O2, LEL, CO, H2S, HCN
Dimension & Weight
- 重量
- 206 gram
Temperature
- 最高動作温度
- 60 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- マルチガス
- 寸法
- 117mm x 76mm x 24mm
- 測定範囲
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO(0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0%-95%(結露無きこと) percent
- アラームタイプ
- 大音量100dBブザー(30cm距離)
- バッテリー稼働時間
- ノン・ワイヤレスで最長15時間. ワイヤレスで最長11時間. years
- 適合規格
- IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb. Ex ia I Ma
- データロギング
- 1分間隔で標準6か月間
- 特長
- 無線を通じてリアルタイムかつリモートで通知するマンダウンアラーム機能
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲
- 対応無し meter
- 保証
- 2年(センサーを含む)
- 無線技術
- MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- 防塵防滴性能
- IP67
- ガス種
- O2, LEL, CO, H2S, HCN
- ブランド : RAE
- サブカテゴリ : マルチガス
- 寸法 : 117mm x 76mm x 24mm
- 重量 : 206 gram
- 測定範囲 : O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO(0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- 動作湿度 : 相対湿度0%-95%(結露無きこと) percent
- 最高動作温度 : 60 Degrees Celsius
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- アラームタイプ : 大音量100dBブザー(30cm距離)
- バッテリー稼働時間 : ノン・ワイヤレスで最長15時間. ワイヤレスで最長11時間. years
- 適合規格 : IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb. Ex ia I Ma
- データロギング : 1分間隔で標準6か月間
- 特長 : 無線を通じてリアルタイムかつリモートで通知するマンダウンアラーム機能
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲 : 対応無し meter
- 保証 : 2年(センサーを含む)
- 無線技術 : MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- 防塵防滴性能 : IP67
- ガス種 : O2, LEL, CO, H2S, HCN